CPSWN87 - 커플링-고강성디스크형(외경87)-서보모터 대응-양단클램핑키홈홀없음
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpswn87_asmtab.prj},{NB=CPSWN87-25-25},{MATB=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=-},{MATD=SUS301CSP},{AC=Lock Bolt Set Screws},{D=87},{DD1=25},{DD2=25},{L2=30},{L3=7.0},{M=M6X30},{T=13.7},{CBS=M8x25},{L21=9.000},{L22=17.000},{L23=6.000},{L24=11.000},{L31=1.000},{R1=8.000},{R2=9.000},{DDIA2=30.000},{DDIA3=20.000},{CBS2=M4x8},{HX=4},{HX1=1.5},{F1=3.5},{M2=M6},{PPATH=cpswn87_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATD
디스크 재질
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1D1
D1 (d1)
[mm]
D1D2
D1 (d2)
[mm]
PCD1
P.C.D. (d1)
[mm]
PCD2
P.C.D. (d2)
[mm]
M
M 고정볼트
ⁿ/ₐ
T
고정용 볼트 체결토크
[N*m]
CPSWN87-25-25
CPSWN87-25-25
S45C
SUS301CSP
록 볼트 세트스크류
87
62
62
50
50
M6X30
13.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성