CPN - N型联轴器
Misumi
FA工厂自动化
50_联轴器/马达
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/50_couplings/cpn.prj},{NB=CPN15},{MAT=S45C},{ST=B},{DD=15},{S=23},{D=25},{D1=25.000},{LL=37.5},{LLL=37.500},{LL1=9.5},{LLL1=9.500},{LL2=11.5},{LLL2=11.500},{L=39.5},{L1=39.500},{T=39.2},{MI=1.00x10^-5},{MASS=75.0},{F1=16.350},{F2=17.100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
LL
L
[mm]
LL1
L1
[mm]
LL2
L2
[mm]
L
[mm]
T
推荐紧固扭矩
[Nm]
MI
惯性矩GD2
[kg x m^2]
MASS
重量
[g]
CPN6
CPN6
6
12
13
20.5
5.5
5.5
21.5
11.8
4.24x10^-8
13.0
CPN7
CPN7
7
14
15
20.5
5.5
5.5
21.9
12.7
5.25x10^-7
17.5
CPN8
CPN8
8
14
15
21
6
6
23
13.7
8.25x10^-7
18.0
CPN9
CPN9
9
17
18.5
23.5
6.5
7
25.5
15.7
1.98x10^6
30.0
CPN10
CPN10
10
17
18.5
25.4
7
7.5
27.4
19.6
2.08x10^-6
30.0
CPN11
CPN11
11
19
21
29
8
9
31
24.5
3.75x10^-6
43.0
CPN12
CPN12
12
19
21
30
8
9
32
29.4
3.75x10^-6
41.0
CPN14
CPN14
14
22
24.6
34
9
10
36
34.3
7.50x10^-6
60.0
CPN15
CPN15
15
23
25
37.5
9.5
11.5
39.5
39.2
1.00x10^-5
75.0
CPN16
CPN16
16
24
26
39
10
12
41
49.0
1.45x10^-5
100.0
CPN17
CPN17
17
26
28.5
41
11
12.5
43
53.9
1.93x10^-5
115.0
CPN18
CPN18
18
27
30
43
12
12.5
45
58.8
2.48x10^-5
130.0
CPN19
CPN19
19
29
32
45
12
13.5
47
63.7
3.25x10^-5
150.0
CPN20
CPN20
20
30
32.5
48
13
14.5
50
68.6
3.50x10^-5
160.0
CPN22
CPN22
22
32
35
50
14
15
52
78.4
5.00x10^-5
190.0
CPN24
CPN24
24
35
38.5
52
14
16
54
83.3
7.25x10^-5
230.0
CPN25
CPN25
25
36
40
55
15
17
57
88.2
9.00x10^-5
260.0
CPN30
CPN30
30
41
45
63
17
17
65
127
8.75x10^-5
350.0
CPN35
CPN35
35
46
51
69
19
19
71
167
1.55x10^-4
480.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表