CPM85 86 - 欧式脚轮·平底活动型·容许载荷700~1000KG
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm85_86.prj},{NB=CPM85-D125-BE},{CODE=CPM85},{TYPE=flat bottomed movable type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=nylon(Wheel part code:BE),polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=white(Wheel part code:BE),light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=125},{CODE1=BE},{F=50},{A=135},{B=110},{C=105},{E=84},{E1=76},{DD=11},{R1=130},{LINK=Website Link},{PPATH=cpm85_86/assem/cpm85_86_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
Brake Type
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPM85-D125-BE
CPM85
平底活动型
Q235A
镀锌
-
尼龙(轮部代号:BE),聚氨酯(轮部代号:AD)
白色(轮部代号:BE),浅棕色(轮部代号:AD)
双滚珠
170
50
135
110
105
84
76
11
110.5
130
700
3.77
cpm85_86/assem/cpm85_86_a...
CPM86-D125-BE
CPM86
平底活动型
Q235A
镀锌
五金双刹
尼龙(轮部代号:BE),聚氨酯(轮部代号:AD)
白色(轮部代号:BE),浅棕色(轮部代号:AD)
双滚珠
170
50
135
110
105
84
76
11
110.5
130
700
4.22
cpm85_86/assem/cpm85_86_a...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表