CPM67 - 欧式脚轮·固定型·容许载荷180~700KG
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cpm67.prj},{NB=CPM67-D75-BE},{CODE=CPM67},{TYPE=fixed type},{MAT=Q235A},{SUR=galvanization},{TYPE1=-},{MAT1=nylon(Wheel part code:BE),polyurethane(Wheel part code:AD)},{COLOR=white(Wheel part code:BE),light brown(Wheel part code:AD)},{ZC=Double ball bearing},{D=75},{CODE1=BE},{A=100},{B=88},{C=80},{C1=75},{E=60},{E1=55},{DD=5.5},{LINK=Website Link},{PPATH=cpm67/assem/cpm67_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
ZC
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
t
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CPM67-D75-BE
CPM67
固定型
Q235A
镀锌
-
尼龙(轮部代号:BE),聚氨酯(轮部代号:AD)
白色(轮部代号:BE),浅棕色(轮部代号:AD)
双滚珠
118
32
100
88
80
75
60
55
5.5
300
0.83
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表