CPKN, CPKNLK, CPKNRK, CPKNWK - High Accuracy Disk Couplings - Clamping Single Disc Type
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/cpkn_asmtab.prj},{NB=CPKN26.6-4-4},{HS=CPKN},{KGHS=},{D=26.6},{DD1=4.000},{DD2=4.000},{L=24.1},{LL=10.6},{F=3.4},{A=8.8},{M=M3},{L3D=24.100},{LL3D=10.600},{F3D=3.400},{A3D=8.650},{M3D=3.0},{MB=3.0},{LB=12.0},{LH=6.0},{RRR=0.200},{RRRR=0.200},{R5=2.700},{LLL=1.200},{LLLL=0.500},{DDD=10.100},{DDDD=13.70780},{D5=4.50000},{L5=3.40000},{L6=7.00000},{D6=0.80000},{L7=0.70000},{L11=1.30000},{R11=0.20000},{PPATH=cpkn/cpkn_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CPKN16-3-3
CPKN16-3-3
16.0
17.4
7.8
2.5
5.0
M2
CPKN19-3-3
CPKN19-3-3
19.0
19.3
8.7
2.9
6.0
M2.6
CPKN22.2-3-3
CPKN22.2-3-3
22.2
19.7
8.7
2.8
7.0
M2.6
CPKN26.6-4-4
CPKN26.6-4-4
26.6
24.1
10.6
3.4
8.8
M3
CPKN31.8-5-5
CPKN31.8-5-5
31.8
26.4
11.6
3.7
11.4
M3
CPKN35-5-5
CPKN35-5-5
35.0
28.0
12.7
4.4
12.3
M4
CPKN39-5-5
CPKN39-5-5
39.0
31.3
13.7
4.3
13.8
M4
CPKN42.5-6-6
CPKN42.5-6-6
42.5
31.4
13.7
4.3
15.5
M4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성