您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPFGC - 不锈钢梅花型连接联轴器-夹紧型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cpfgc.prj},{NB=CPFGC-40-55-c6-d6},{CODE=CPFGC},{MAT1=SUS304不锈钢},{MAT2=进口聚氨酯},{SUR=抛光处理},{D=40},{L=55},{C=6.000},{D5=6.000},{D1=40.000},{C4D5=6,8,9,10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{F=7.2},{H=34.50},{M=M5},{M1=5},{NJ=5.0},{EDNJ=17},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZPC=±1.2},{RXZS=10000},{JTNGD=500},{GXJ=8.7x10},{ZL=289},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{PPATH=cpfgc/cpfgc06.prj},{PDF=cpfgc.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT1
主体材质
ⁿ/ₐ
MAT2
弹性体材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
F
[mm]
H
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
NJ
额定扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N.m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZPC
容许轴偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNGD
静态逆转钢度
[N.m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
CPFGC-20-30-c3-d3
CPFGC-20-30-c3-d3
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
20
30
20.000
5.4
19.25
M3
3
1.2
5
0.1
1
±0.8
17000
55
2.3x10
43
CPFGC-25-34-c4-d4
CPFGC-25-34-c4-d4
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
25
34
25.000
5.6
22.82
M4
4
2.5
10
0.1
1
±0.9
16000
65
1.0x10
75
CPFGC-40-55-c6-d6
CPFGC-40-55-c6-d6
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
40
55
40.000
7.2
34.50
M5
5
5.0
17
0.1
1
±1.2
10000
500
8.7x10
289
CPFGC-40L-66-c6-d6
CPFGC-40L-66-c6-d6
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
40L
66
40.000
8.0
40.00
M5
5
5.0
17
0.1
1
±1.2
10000
550
8.9x10
380
CPFGC-55-78-c12-d12
CPFGC-55-78-c12-d12
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
55
78
55.000
10.3
46.40
M6
6
8.0
45
0.1
1
±1.4
8000
1500
3.6x10
778
CPFGC-65-90-c14-d14
CPFGC-65-90-c14-d14
CPFGC
SUS304不锈钢
进口聚氨酯
抛光处理
65
90
65.000
11.9
53.50
M8
8
20.0
100
0.1
1
±01.5
6000
2800
8.7x10
1329
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表