카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPFCB - Bellows Type Couplings-Hold Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpfcb.prj},{NB=CPFCB-D16-A4-B4},{TYPECODE=CPFCB},{D=16},{A=4.000},{B=4.000},{AX=4,5,6,6.35,8},{L=30.0},{T=10.5},{F=4.0},{M=M3},{TT=0.7},{AT=0.8},{MT=1.6},{MRS=18000},{MOI=3.4×10-7},{STSC=100},{LM=0.10},{AM=1.5},{AXM=+0.3~-0.1},{MASS=11.0},{CATALOG=cpfb.jpg},{MX=3.000},{R1=14.500},{R2=12},{L1=12.0},{D2=2.800},{D3=5.800},{H0=8.400},{H2=0.600},{PPATH=cpfcb/assmblies/cpfcb_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPECODE
typecode
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPFCB-D12-A2-B2
CPFCB
12
23.5
7.5
3.0
M2
0.5
0.3
0.6
20000
9.6×10-8
80
0.10
1.5
+0.3~-0.1
4.3
CPFCB-D16-A4-B4
CPFCB
16
30.0
10.5
4.0
M3
0.7
0.8
1.6
18000
3.4×10-7
100
0.10
1.5
+0.3~-0.1
11.0
CPFCB-D20-A6-B6
CPFCB
20
33.0
10.5
4.0
M3
0.7
1.5
3.0
13000
8.9×10-7
160
0.10
1.5
+0.3~-0.1
16.0
CPFCB-D25-A6-B6
CPFCB
25
38.0
12.5
5.0
M4
1.7
2.0
4.0
11000
2.8×10-6
220
0.15
2.0
+0.5~-1.3
31.0
CPFCB-D32-A8-B8
CPFCB
32
43.0
14.0
5.0
M4
1.7
2.5
5.0
10000
8.8×10-6
310
0.20
2.0
+0.5~-1.3
49.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CPRAC - 铝合金波纹管型连接联轴器-夹紧型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
JPA - Convenient Type Casters-with Mounting Plate Type
SAMLO
20.12.2021
JAJ - Casters with Adjustment Leveling Mount
SAMLO
28.03.2022
STCE - Shaft Collars-Split
SAMLO
30.07.2022
ABRK - Floor Stoppers
SAMLO
20.12.2021
CPHB/CPHBK - High Torque Disk Type Couplings-Double Plate Type
SAMLO
25.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성