目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPE - Coupling - single diaphragm - keyway type
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpe_asmtab.prj},{NB=CPE56-8-8},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Equivalent to S45C},{DMAT=Equivalent toStainless steel},{MAT2=S45C},{MSUR=Blackening treatment},{DSUR=-},{SUR2=fa hei},{ATT=Inner hexagonal bolt},{CODE=CPE},{CODE1=CPE},{CODE2=KCM},{CODE3=KBNR},{MYCODE=P_CPE},{VAR02=56},{VAR06=8},{VAR12=8},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpe_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片,銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
D1(d1端)
[mm]
FIX05
D1(d2端)
[mm]
FIX06
L
[mm]
FIX08
L1
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX18
額定扭矩
[N·m]
FIX20
最大扭矩
[N·m]
FIX22
容許偏角
[°]
FIX26
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX28
最高轉速
[r/min]
FIX30
慣性力矩
[kg*m^2]
FIX32
容許軸向偏差
[mm]
FIX34
重量
[g]
CPE56-8-8
CPE56-8-8
兩端鍵槽孔
相當於S45C
相當於不銹鋼
發黑處理
-
內六角螺栓
CPE
56
32
32
45.0
20
5.0
M5
25
50
1
15000
20000
0.1x10-3
±0.5
300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表