카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
CPCT/CPCTK - Disk Type Couplings-Low MOI Type·Single Plate Type
SAMLO
couplings
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/couplings/cpct_cpctk.prj},{NB=CPCT-D56-A10-B10},{TYPECODE=CPCT},{D=56},{A=10.000},{B=10.000},{AX=10,11,12,12.7,14,15,16,17,18,19,20},{D0=32},{L=45.5},{F=7.3},{T=20},{W=5.5},{M=M5},{TT=7},{AT=25},{MT=50},{MRS=10000},{MOI=0.11×10^-3},{STSC=16000},{LM=0.02},{AM=1},{AXM=±0.40},{MASS=300.0},{CATALOG=cpct.jpg},{H0=15.000},{H1=1.500},{H2=1.400},{D2=5.000},{D3=11.000},{R1=43.500},{R2=3.500},{PPATH=cpct_cpctk/assmblies/cpct_cpctk_asmtbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
D
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
M
Clamp Screw
ⁿ/ₐ
TT
Tightening Torque
[N·m]
AT
Allowable Torque
[N·m]
MT
Max. Torque
[N·m]
MRS
Max. Rotational Speed
[rpm]
MOI
Moment of Inertia
[kg·m²]
STSC
Static Torsional Spring Constant
[N·m/rad]
LM
Lateral Misalignment
[mm]
AM
Angular Misalignment
[°]
AXM
Axial Misalignment
[mm]
MASS
Mass
[g]
CPCT-D56-A10-B10
56
32
45.5
7.3
20
5.5
M5
7
25
50
10000
0.11×10^-3
16000
0.02
1
±0.40
300.0
CPCT-D68-A12-B12
68
40
56.1
9.0
25
6.1
M6
14
60
120
8000
0.30×10^-3
29000
0.02
1
±0.45
500.0
CPCT-D82-A19-B19
82
54
69.0
10.0
30
9.0
M8
30
100
200
6800
0.87×10^-3
83000
0.02
1
±0.5
1000.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성