目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP53A,CP53AK,CP53ALK,CP53ARK - 聯軸器單膜片標準扭矩止動螺絲固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp53a_asmtab.prj},{NB=CP53AK16-6-6},{LV1=Key slot holes at both ends},{MMAT=Aluminum alloy},{DMAT=stainless steel},{MSUR=Natural anode},{ATT=Stop screw},{CODE=CP53AK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{CODE1=KSSF},{PPATH=cp53a_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
M
ⁿ/ₐ
FIX12
鎖緊扭矩
[N·m]
FIX14
額定扭矩
[N·m]
FIX16
最高轉速
[r/min]
FIX18
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX20
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX22
容許徑向偏差
[mm]
FIX24
容許角向偏差
[°]
FIX26
容許軸向偏差
[mm]
FIX28
重量
[g]
CP53A16-4-4
CP53A16-4-4
標準孔
鋁合金
不鏽鋼
本色阳极
CP53A
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53AK16-6-6
CP53AK16-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
CP53AK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53ALK16-6-6
CP53ALK16-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
CP53ALK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
CP53ARK16-4-6
CP53ARK16-4-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
不鏽鋼
本色陽極
CP53ARK
16
16.5
8.10
3.0
M2.5
0.7
0.4
19000
2.0X10-7
90
0.10
2
±0.1
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表