피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Cover/infill panel/identification strip (electrical cabinet)
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical cabinet, housing, rack
Switching cabinet, housing, rack (accessories)
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-18/27-18-92/27-18-92-60.prj},{NB=8PQ20556BA05},{MANUID=8PQ20556BA05},{BAA020=550.0},{BAB577=10.0},{BAF016=600.0},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85381000},{SUPPLIERALTNO=8PQ2055-6BA05},{IMAGE=../../../_pool_/04/ed/g_i202_xx_49732p.png},{DESCSHORT=SIVACON S4 Masking frame SENTRON 3WL Switch 3WL size 1, Size 2 3-pole Fixed moun},{DESCLONG=SIVACON S4 Masking frame SENTRON 3WL Switch 3WL size 1, Size 2 3-pole Fixed mounting, Insert Height 550 mm Width 600 mm},{EAN=4042948171882},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIVACON S4 Masking frame SENTRON 3WL Switch 3WL size 1, Size 2 3-pole Fixe},{AAT099=RAL 7035},{BAA351=light grey},{BAC185=},{BAB664=},{COO=DE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAT099
Color number according to RAL
ⁿ/ₐ
BAA020
Height
[mm]
BAA351
Color
ⁿ/ₐ
BAB577
Depth
[mm]
BAC185
Installation location
ⁿ/ₐ
BAB664
Material
ⁿ/ₐ
BAF016
Width
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
8MF10602CD00
8MF10602CD00
8MF1060-2CD00
SIVACON, trim strip, W: 6...
SIVACON, trim strip, W: 6...
4001869485805
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 6...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
600.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10602CD10
8MF10602CD10
8MF1060-2CD10
SIVACON, trim strip, W: 6...
SIVACON, trim strip, W: 6...
4001869485751
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 6...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
600.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10202CD00
8MF10202CD00
8MF1020-2CD00
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485843
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1200.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10802CD17
8MF10802CD17
8MF1080-2CD17
SIVACON, trim strip, W: 8...
SIVACON, trim strip, W: 8...
4001869485911
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 8...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
800.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10002CD08
8MF10002CD08
8MF1000-2CD08
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869543192
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 7035
light grey
Metal film
1000.0
1
1
1
DE
94039010
8MF10402CD16
8MF10402CD16
8MF1040-2CD16
SIVACON, trim strip, W: 4...
SIVACON, trim strip, W: 4...
4001869543130
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 4...
RAL 9849
petrol
Metal film
400.0
1
1
1
DE
94039010
8MF10002CD10
8MF10002CD10
8MF1000-2CD10
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485782
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1000.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10802CD16
8MF10802CD16
8MF1080-2CD16
SIVACON, trim strip, W: 8...
SIVACON, trim strip, W: 8...
4001869485867
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 8...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
800.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10902CD17
8MF10902CD17
8MF1090-2CD17
SIVACON, trim strip, W: 9...
SIVACON, trim strip, W: 9...
4001869485928
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 9...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
900.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10002CD00
8MF10002CD00
8MF1000-2CD00
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485836
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1000.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10202CD08
8MF10202CD08
8MF1020-2CD08
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869543208
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 7035
light grey
Metal film
1200.0
1
1
1
DE
94039010
8MF10602CD08
8MF10602CD08
8MF1060-2CD08
SIVACON, trim strip, W: 6...
SIVACON, trim strip, W: 6...
4001869543161
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 6...
RAL 7035
light grey
Metal film
600.0
1
1
1
DE
94039010
8MF10902CD16
8MF10902CD16
8MF1090-2CD16
SIVACON, trim strip, W: 9...
SIVACON, trim strip, W: 9...
4001869485874
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 9...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
900.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20256BA01
8PQ20256BA01
8PQ2025-6BA01
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948166697
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
250.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20156BA02
8PQ20156BA02
8PQ2015-6BA02
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948166727
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
150.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10202CD17
8MF10202CD17
8MF1020-2CD17
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485942
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1200.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10202CD10
8MF10202CD10
8MF1020-2CD10
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485799
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1200.0
1
1
1
DE
85381000
8MF10202CD16
8MF10202CD16
8MF1020-2CD16
SIVACON, trim strip, W: 1...
SIVACON, trim strip, W: 1...
4001869485898
Siemens
SIVACON, trim strip, W: 1...
RAL 9849
petrol
Framing
Metal film
1200.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ21976BA11
8PQ21976BA11
8PQ2197-6BA11
SIVACON S4 Cubicle paneli...
SIVACON S4 Cubicle paneli...
4042948164150
Siemens
SIVACON S4 Cubicle paneli...
RAL 7035
1975.0
light grey
Framing
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20306BA01
8PQ20306BA01
8PQ2030-6BA01
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948166710
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
300.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20056BA01
8PQ20056BA01
8PQ2005-6BA01
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948164228
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
50.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20356BA01
8PQ20356BA01
8PQ2035-6BA01
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948166734
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
350.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ21978BA11
8PQ21978BA11
8PQ2197-8BA11
SIVACON S4 Cubicle paneli...
SIVACON S4 Cubicle paneli...
4042948164143
Siemens
SIVACON S4 Cubicle paneli...
RAL 7035
1975.0
light grey
Framing
800.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20106BA01
8PQ20106BA01
8PQ2010-6BA01
SIVACON S4 Cover Closed H...
SIVACON S4 Cover Closed H...
4042948164204
Siemens
SIVACON S4 Cover Closed H...
RAL 7035
100.0
light grey
10.0
In the field
600.0
1
1
1
DE
85381000
8PQ20256BA03
8PQ20256BA03
8PQ2025-6BA03
SIVACON S4 Masking frame ...
SIVACON S4 Masking frame ...
4042948173817
Siemens
SIVACON S4 Masking frame ...
RAL 7035
250.0
light grey
10.0
600.0
1
1
1
DE
85381000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Base/base element (enclosure)
SIEMENS
04.05.2022
Door/operating panel (enclosure)
SIEMENS
04.05.2022
Mounting accessories (electrical cabinet)
SIEMENS
04.05.2022
Component for installation (electrical cabinet)
SIEMENS
04.05.2022
8MF10002CK - Mounting accessories (electrical cabinet)
Siemens Industry
19.09.2023
Busbar system for distribution boards
SIEMENS
04.05.2022
8PQ23088BA02 - Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Siemens Industry
19.09.2023
8PQ23084BA06 - Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Siemens Industry
19.09.2023
Industrial heating control system
SIEMENS
04.05.2022
Cable, line (accessories, unspecified)
SIEMENS
04.05.2022
Data cable
SIEMENS
04.05.2022
Switch disconnector
SIEMENS
04.05.2022
Selector switch, complete unit
SIEMENS
04.05.2022
Electrical cabinet luminaire (electrical cabinet)
SIEMENS
04.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성