Countersunk head 100°, rivet thorn - Stainless Steel - Magna-Lok® Blind rivet
KVT Fastening
Huck®
Magna-Lok®
Rivet cases - Stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/huck/magna_lok/nietheulsen_edelstahl/magna_lok_s_100_e.prj},{NB=KVT MGL100-U6-9(17.8)},{D1=4.8},{FORM=1},{P=7.80},{PMIN=7.800},{PMAX=12.700},{P1=7.8-12.7},{BZC=MGL100-U6-9},{W=Hülse : Edelstahl 1.4310 (AISI 302), Dorn : Edelstahl 1.4303 (AISI 305)},{D=16.59},{E=23.60},{B=4.9-5.1},{F1=4220},{F2=5780}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
D1
Rivet diameter
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D
Core length
[mm]
E
Rivet length
[mm]
B
Borehole diameter
ⁿ/ₐ
F1
[N]
F2
[N]
KVT MGL100-U6-6
4.8
3.2-8.4
MGL100-U6-6
Body : Stainless steel 1....
12.34
19.35
4.9-5.1
4220
5780
KVT MGL100-U6-9
4.8
7.8-12.7
MGL100-U6-9
Body : Stainless steel 1....
16.59
23.60
4.9-5.1
4220
5780
KVT MGL100-U8-8
6.4
4.0-12.1
MGL100-U8-8
Body : Stainless steel 1....
16.76
26.90
6.6-6.9
8000
10450
KVT MGL100-U8-12
6.4
10.5-18.4
MGL100-U8-12
Body : Stainless steel 1....
23.11
33.25
6.6-6.9
8000
10450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성