카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Connection Elements SGS - SA-NIP N032 G1/8-AG DN420
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Suction Cups for Plastic Films and Paper
Connection Elements SGS
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/vakuum_sauggreifer/sauggreifer_fuer_folien_und_papier/anbindungselemente_sgs/10_01_01_00824.prj},{NB=SCHMALZ 10.01.01.00824 SA-NIP N032 G1/8-AG DN420},{NAME=10_01_01_00824},{INAME=10_01_01_00824},{SHA256=OWdgEl/cWDJHGGSyW36kns55O7EMFP/yzFoEbNyT9RQ=},{NNCUSTOM=SA-NIP N032 G1/8-AG DN420},{NTCUSTOM=Saugeranschlussnippel},{NBCUSTOM=SA-NIP N032 G1/8-AG DN420},{LINACUSTOM=SA-NIP N032 G1/8-AG DN420},{ARTNR=10.01.01.00824},{C124=4.2},{C121=15.5},{C120=10.5},{C132=G1/8\"-AG},{C135=M5-IG},{C111=7},{C109=15},{C110=2.5},{C617=2.5},{C133=8},{C140=17},{C142=4},{C191=N 032},{C613=Aluminium},{C575=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
NNCUSTOM
ⁿ/ₐ
NTCUSTOM
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
C124
dn
[mm]
C121
D
[mm]
C120
D2
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C111
L
[mm]
C109
L1
[mm]
C110
L2
[mm]
C617
L3
[mm]
C133
LG1
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C191
Nippel
ⁿ/ₐ
C613
Material
ⁿ/ₐ
C575
Weight
[g]
SCHMALZ 10.01.01.00824 SA...
10_01_01_00824
SA-NIP N032 G1/8-AG DN420
Saugeranschlussnippel
SA-NIP N032 G1/8-AG DN420
SA-NIP N032 G1/8-AG DN420
10.01.01.00824
4.2
15.5
10.5
G1/8"-AG
M5-IG
7
15
2.5
2.5
8
17
4
N 032
Aluminium
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성