품질보증 정보
카탈로그: Wippermann
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Wippermann
Connecting link - Connecting link No. 11 Triplex series GL (American type)
Wippermann
Roller chains type series GL (straight plates)
Triplex roller chains type series GL (American type)
Connecting link No. 11
Powered by
CAD모델 선택
{wippermann/rollenketten_gerade_laschen/dreifach_rollenketten_gl_us/verbindungsglied_nr_11/verbindungsglied_nr_11_dreifach_gl_us.prj},{NB=1503 060G 1200},{CNSORDERNO=1503 060G 1200},{INFO=PDF Katalog},{AUS=Standardkette},{WIP=Nr. 11 - 60 GL-3},{ISO=60-3},{P=19.05},{E=22.78},{B3=17.85},{D2=5.94},{G=18.0},{L3=72.6},{K=4.6},{SA=2.40},{SZ=2.4},{DF=0.8},{ECLASS=23-17-04-03},{ZTNR=73151900},{AUSVIS=Standardkette}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
WIP
Wip
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
E
Transverse pitch
[mm]
B3
Outer plate width min.
[mm]
D2
Pin Ø max.
[mm]
G
Plate height max.
[mm]
L3
Width over pin max.
[mm]
K
Projection over connecting link max.
[mm]
ECLASS
eClass No.
ⁿ/ₐ
ZTNR
Customs Tariff No.
ⁿ/ₐ
1503 060G 1200
1503 060G 1200
Standard chain
Nr. 11 - 60 GL-3
60-3
19.05
22.78
17.85
5.94
18.0
72.6
4.6
23-17-04-03
73151900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Simplex roller chains type series GL (straight plates) - Simplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
Roller chains triplex DIN 8187
Haberkorn
22.02.2022
Triplex roller chains type series GL (straight plates) - Triplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
Triplex roller chains type series GL (straight plates) - Triplex roller cha...
Wippermann
05.12.2018
LLR Type three roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
02.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성