slovenčina
English
Conical straight toothed gears type B 1:1 module 4
Haberkorn
Driving elements
Racks, gears and conical gears
Conical gears
Straight toothed
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/racks_gears_conical_gears/conical_gears/conical_straight_toothed_gears/conical_gears_type_b_r_1_1_mod4.prj},{NB=F19142},{NAME=Conical straight toothed gear type B module 4 Z19 1:1},{MODULE=4.0},{Z=19},{CNSORDERNO=F19142},{DE=81.7},{DP=76},{A=44.4},{F=18},{DN=55.3},{D1=18},{DM=68},{L=0},{LM=22.0},{KG=0.88},{ANGLE=45.000},{CNSORDERNO2=441040019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
MODULE
Module
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
De
[mm]
DP
Dp
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DN
Dn
[mm]
D1
[mm]
DM
dm
[mm]
L
[mm]
LM
Lm
[mm]
KG
[kg]
F19141
Conical straight toothed ...
4.0
16
F19141
69.7
64
44.3
15
50.3
15
64
0
25.1
0.66
F19142
Conical straight toothed ...
4.0
19
F19142
81.7
76
44.4
18
55.3
18
68
0
22.0
0.88
F19143
Conical straight toothed ...
4.0
22
F19143
93.7
88
45.9
20
60.3
18
74
0
22.0
1.21
F19144
Conical straight toothed ...
4.0
26
F19144
109.7
104
48.0
23
70.3
20
82
43
22.0
1.68
F19145
Conical straight toothed ...
4.0
30
F19145
125.7
120
54.2
26
80.3
20
94
49
25.0
2.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성