피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-SK with countersunk head
Mungo Befestigungstechnik
Metal Products
Concrete Screw
Powered by
CAD모델 선택
{mungo/metallduebel/betonschraube/mcs_sk.prj},{NB=Mungo MCS-SK Betonschrauben 6 5510606(400_25)},{ARTNR=5510606},{LODLEVEL=400},{BN=MCS-SK, 6 x 60, Betonschraube mit Senkkopf},{HS=Mungo Befestigungstechnik AG},{M=Stahl},{OF=verzinkt},{UG=gerissener und ungerissener Beton der Festigkeit C20/25 bis C50/60},{Z=Option 1, Part6, C1, F120},{DNOM=6},{GEW=7.5},{TFIX=25},{L=60},{D0=6},{SW=T30},{SWX=30},{HMIN=80},{CMIN=35/40/40},{SMIN=35/40/40},{DF=8},{H=8.1},{ARTNR1=5510606},{MX=6.500},{DK=13.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Article code
ⁿ/ₐ
BN
article description
ⁿ/ₐ
HS
Manufacturer
ⁿ/ₐ
M
Material
ⁿ/ₐ
OF
Surface
ⁿ/ₐ
UG
Underground
ⁿ/ₐ
Z
Approvals
ⁿ/ₐ
DNOM
PlugØ
[mm]
GEW
Thread/Screw Ø
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D0
Drill-hole Ø
[mm]
SW
Drive/Wrench size
ⁿ/ₐ
HMIN
Minimum thickness of concrete member
[mm]
HNOM
Length of screw in building material / variable setting depth
[mm]
H1
Drilling depth / variable setting depth
[mm]
CMIN
Min. edge distance/at distance betw. anchors
[mm]
SMIN
Min. distance betw. anchors/at edge distance
[mm]
DF
Clearance hole in fixture
[mm]
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510504
MCS-SK, 5 x 40, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
40
5
T25
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510505
MCS-SK, 5 x 50, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
50
5
T25
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510506
MCS-SK, 5 x 60, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Part6, F120
5
6.5
60
5
T25
80
35
40
35
35
7
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510604
MCS-SK, 6 x 40, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
40
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510605
MCS-SK, 6 x 50, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
50
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510606
MCS-SK, 6 x 60, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
60
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510608
MCS-SK, 6 x 80, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
80
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510610
MCS-SK, 6 x 100, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
100
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510612
MCS-SK, 6 x 120, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
120
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510614
MCS-SK, 6 x 140, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, Part6, C1, F120
6
7.5
140
6
T30
80
35
40
35/40/40
35/40/40
8
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5510808
MCS-SK, 8 x 80, Concrete ...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
8
10.6
80
8
T40
80
45
55
40/50/50
40/50/50
12
Mungo MCS-SK Betonschraub...
5511009
MCS-SK, 10 x 90, Concrete...
Mungo Befestigungstechnik...
Steel
Zinc plated
cracked and non-cracked c...
Option 1, C1, C2, F120
10
12.6
90
10
T50
80/90/102
55
65
50
50
14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Slot stone -RF- - Accessories
RK Rose+Krieger
25.01.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
BN 2102 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (ISO 10642...
Bossard Catalog
31.10.2023
SN3550 - Countersunk head screw (ISO 10642-8.8)
STRACK
21.09.2022
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCS-S with hexagon head
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
MMS-A5 - MULTI-MONTI A5
HECO-Schrauben
14.10.2021
MMS - MULTI-MONTI TC, MMS-TC TimberConnect
HECO-Schrauben
14.10.2021
Slot stone -N- Fastening set - Accessories
RK Rose+Krieger
25.01.2024
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCSr-P with pan head, stainless steel A...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
Concrete Screw MCS - Concrete Screw MCSr-S with hexagon head, stainless ste...
Mungo Befestigungstechnik
25.04.2023
4976 - fischer Hochleistungsanker Stahl znb FH II SK
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 92 - rostfrei A4 - Cylinder head screws cap screws
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성