피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Compact Ball Valve Type 27 Electric actuated Type R - Socket End / Threaded End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Ball valves
Compact Ball Valve Type 27, Electric actuated Type R
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/ele_ball_valves/ele_cbv_type_27_r/socket_threaded_end_asmtab.prj},{NB=A7BRUUESD025},{CNSORDERNO=A7BRUUESD025},{STD=DIN},{ENDT=Socket},{NDMM=25},{BP=ARP-0054},{CP=BP-02784},{NDINCH=1},{MD1=32.00},{OT=1/34},{ML=22.0},{L=108},{MD=25},{D=58.0},{H=167.5},{S=64.0},{Y=3.400},{VER=4},{PPATH=../../ball_val_typ_27_type_r/parts/socket_threaded_end_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
ENDT
End type
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
MD1
d1
[mm]
OT
1/T
ⁿ/ₐ
ML
l
[mm]
L
[mm]
MD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
A7BRUUESJ013
A7BRUUESJ013
JIS
Socket
13
3/8
18.20
1/30
17.0
69
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUENJ015
A7BRUUENJ015
JIS
Threaded
15
1/2
Rc 1/2
-
15.0
69
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUESJ015
A7BRUUESJ015
JIS
Socket
15
1/2
22.11
1/34
20.0
79
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUESJ020
A7BRUUESJ020
JIS
Socket
20
3/4
26.13
1/34
24.0
94
20
49.0
160.5
57.0
A7BRUUENJ020
A7BRUUENJ020
JIS
Threaded
20
3/4
Rc 3/4
-
17.0
94
20
49.0
160.5
57.0
A7BRUUESJ025
A7BRUUESJ025
JIS
Socket
25
1
32.16
1/34
27.0
108
25
58.0
167.5
64.0
A7BRUUENJ025
A7BRUUENJ025
JIS
Threaded
25
1
Rc 1
-
20.0
108
25
58.0
167.5
64.0
A7BRUUESJ032
A7BRUUESJ032
JIS
Socket
32
1 1/4
38.19
1/34
30.0
121
31
68.0
180.0
76.5
A7BRUUENJ032
A7BRUUENJ032
JIS
Threaded
32
1 1/4
Rc 1 1/4
-
22.0
121
31
68.0
180.0
76.5
A7BRUUESJ040
A7BRUUESJ040
JIS
Socket
40
1 1/2
48.21
1/37
37.0
146
40
82.5
188.5
85.0
A7BRUUENJ040
A7BRUUENJ040
JIS
Threaded
40
1 1/2
Rc 1 1/2
-
25.0
146
40
82.5
188.5
85.0
A7BRUUESJ050
A7BRUUESJ050
JIS
Socket
50
2
60.25
1/37
42.0
175
51
104.0
200.0
96.5
A7BRUUENJ050
A7BRUUENJ050
JIS
Threaded
50
2
Rc 2
-
28.0
175
51
104.0
200.0
96.5
A7BRUUESD013
A7BRUUESD013
DIN
Socket
13
3/8
16.00
1/30
14.0
69
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUEND013
A7BRUUEND013
DIN
Threaded
13
3/8
Rp 3/8
-
15.0
69
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUESD015
A7BRUUESD015
DIN
Socket
15
1/2
20.00
1/34
16.0
79
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUEND015
A7BRUUEND015
DIN
Threaded
15
1/2
Rp 1/2
-
15.0
79
15
40.0
153.5
50.0
A7BRUUESD020
A7BRUUESD020
DIN
Socket
20
3/4
25.00
1/34
19.0
94
20
49.0
160.5
57.0
A7BRUUEND020
A7BRUUEND020
DIN
Threaded
20
3/4
Rp 3/4
-
17.0
94
20
49.0
160.5
57.0
A7BRUUESD025
A7BRUUESD025
DIN
Socket
25
1
32.00
1/34
22.0
108
25
58.0
167.5
64.0
A7BRUUEND025
A7BRUUEND025
DIN
Threaded
25
1
Rp 1
-
20.0
108
25
58.0
167.5
64.0
A7BRUUESD032
A7BRUUESD032
DIN
Socket
32
1 1/4
40.00
1/34
26.0
121
31
68.0
180.0
76.5
A7BRUUEND032
A7BRUUEND032
DIN
Threaded
32
1 1/4
Rp 1 1/4
-
22.0
121
31
68.0
180.0
76.5
A7BRUUESD040
A7BRUUESD040
DIN
Socket
40
1 1/2
50.00
1/37
31.0
146
40
82.5
188.5
85.0
A7BRUUEND040
A7BRUUEND040
DIN
Threaded
40
1 1/2
Rp 1 1/2
-
25.0
146
40
82.5
188.5
85.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Butterfly Valve Type 57 Electric actuated Type T
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
20.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성