피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Compact Ball Valve Type 27 Double acting, Socket End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Compact Ball Valve Type 27, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_cbv_type_27_ar/bv27_ar_da_socket_asmtab.prj},{NB=A7BLFUESJ050},{CNSORDERNO=A7BLFUESJ050},{STD=JIS},{NDMM=50},{NDINCH=2},{L=175},{H=185.5},{A=147},{A2=35.0},{A3=49},{DIST=13.5},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_27_pa/parts_ar/bv27_ar_da_socket_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A7BLFUESJ013
A7BLFUESJ013
JIS
13
3/8
69
108.5
94
22.5
32
A7BLFUESJ015
A7BLFUESJ015
JIS
15
1/2
79
108.5
94
22.5
32
A7BLFUESJ020
A7BLFUESJ020
JIS
20
3/4
94
115.5
94
22.5
32
A7BLFUESJ025
A7BLFUESJ025
JIS
25
1
108
122.5
94
22.5
32
A7BLFUESJ032
A7BLFUESJ032
JIS
32
11/4
121
143.0
116
28.0
38
A7BLFUESJ040
A7BLFUESJ040
JIS
40
11/2
146
174.0
147
35.0
49
A7BLFUESJ050
A7BLFUESJ050
JIS
50
2
175
185.5
147
35.0
49
A7BLFUESA013
A7BLFUESA013
ANSI
13
3/8
69
108.5
94
22.5
32
A7BLFUESA015
A7BLFUESA015
ANSI
15
1/2
79
108.5
94
22.5
32
A7BLFUESA020
A7BLFUESA020
ANSI
20
3/4
94
115.5
94
22.5
32
A7BLFUESA025
A7BLFUESA025
ANSI
25
1
108
122.5
94
22.5
32
A7BLFUESA032
A7BLFUESA032
ANSI
32
11/4
121
143.0
116
28.0
38
A7BLFUESA040
A7BLFUESA040
ANSI
40
11/2
146
174.0
147
35.0
49
A7BLFUESA050
A7BLFUESA050
ANSI
50
2
175
185.5
147
35.0
49
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성