피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Compact Ball Valve Type 27 Air to open/Air to close, Socket End - Pneumatic actuated Type AR
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Ball valves
Compact Ball Valve Type 27, Pneumatic actuated Type AR
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_ball_valves/pne_cbv_type_27_ar/bv27_ar_aoc_socket_asmtab.prj},{NB=A7BLGUESJ050 (AO)},{STD=JIS},{AC=AO},{NDMM=50},{NDINCH=2},{L=175},{H=223.0},{A=254},{A2=42.5},{A3=57},{A30=67},{DIST=10.0},{OPIS=JIS/ANSI},{PPATH=../../ball_val_typ_27_pa/parts_ar/bv27_ar_aoc_socket_asmtpl.prj},{ORDEROPEN=A7BLGUESJ050},{ORDERCLOSE=A7BLSUESJ050}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
A30
[mm]
A7BLGUESJ013
A7BLGUESJ013
JIS
13
3/8
69
123.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESJ015
A7BLGUESJ015
JIS
15
1/2
79
123.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESJ020
A7BLGUESJ020
JIS
20
3/4
94
130.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESJ025
A7BLGUESJ025
JIS
25
1
108
137.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESJ032
A7BLGUESJ032
JIS
32
11/4
121
169.0
194
35.0
49
59
A7BLGUESJ040
A7BLGUESJ040
JIS
40
11/2
146
211.5
254
42.5
57
67
A7BLGUESJ050
A7BLGUESJ050
JIS
50
2
175
223.0
254
42.5
57
67
A7BLGUESA013
A7BLGUESA013
ANSI
13
3/8
69
123.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESA015
A7BLGUESA015
ANSI
15
1/2
79
123.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESA020
A7BLGUESA020
ANSI
20
3/4
94
130.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESA025
A7BLGUESA025
ANSI
25
1
108
137.5
154
28.0
38
46
A7BLGUESA032
A7BLGUESA032
ANSI
32
11/4
121
169.0
194
35.0
49
59
A7BLGUESA040
A7BLGUESA040
ANSI
40
11/2
146
211.5
254
42.5
57
67
A7BLGUESA050
A7BLGUESA050
ANSI
50
2
175
223.0
254
42.5
57
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성