피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
français
português
English
품질보증 정보
카탈로그: Royme
생성됨: 08.11.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Royme
COCI - CONICAL GUIDE PILLAR
Royme
DIE GUIDING
02 PILLARS
Powered by
CAD모델 선택
{royme/die_guiding/02_pillars/conical_guide_pillar_coci_asmtab.prj},{NB=COCI.38x125},{D1=38},{D2=40},{L2=48},{L3=5},{M=M8},{L1=125},{L1X=125,140,160,180,200,224,250,280,315},{MAT=Case Hardened Steel},{HAR=61-63 HRC},{L4=8.000},{L5=4},{D3=8.5},{NDM=8},{PPATH=conical_guide_pillar_coci_asmtpl.prj},{STD=DIN 9825-4 - ISO 9182-5},{INFO=Washer and screw are included}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HAR
Hardness
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
INFO
Information
ⁿ/ₐ
COCI.24x100
COCI.24x100
24
25
35
3
M8
123
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.25x100
COCI.25x100
25
25
35
3
M8
123
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.30x112
COCI.30x112
30
32
48
3
M8
145
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.32x112
COCI.32x112
32
32
48
3
M8
145
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.38x125
COCI.38x125
38
40
48
5
M8
158
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.40x125
COCI.40x125
40
40
48
5
M8
158
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.48x140
COCI.48x140
48
50
58
5
M10
180
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.50x140
COCI.50x140
50
50
58
5
M10
180
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.60x160
COCI.60x160
60
63
69
6
M12
211
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
COCI.63x160
COCI.63x160
63
63
69
6
M12
211
Case Hardened Steel
61-63 HRC
DIN 9825-4 - ISO 9182-5
Washer and screw are incl...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성