카탈로그: SNT
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
SNT
CN60 - Standard stroke lengths - Load capacity up to 10000 N
SNT
Linears actuators
Compact serie CN
Powered by
CAD모델 선택
{snt_tm/lin_act/cn/con60_asmtab_s.prj},{NB=CN600050-193410-020000---(0_S)},{PS=con60},{HUBVER=Standard stroke},{HUB=50},{HUBST=0},{N=-},{G=19},{V=3},{P=4},{CL=1},{CN=0},{H=-},{SIP=0},{B=2},{TC=0},{RC=0},{ID=00},{INFO=Online PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CONCENS
Partnumber CONCENS
ⁿ/ₐ
REF
Partnumber SNT
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
CN600050-193410-020000
600050-193410-020000
CN600050-193410-020000
408.000
2195.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
easyE-35 - Load capacity up to 2200N
Bansbach easylift
15.02.2024
easyE-60 - Load capacity up to 1000N
Bansbach easylift
15.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성