피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CMM. - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Metal hinges
CMM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/2_metal_hinges/cmm/cmm_asmtab.prj},{NB=Hinges CMM-L-B.60-90-SH-8(0)},{CODE=428712},{DESCRIPTION=CMM-L-B.60-90-SH-8},{VERS1=2},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=90},{DIM03=36},{DIM04=63},{DIM05=18},{F2=18.000},{DIM06=45},{F3=45.000},{DIM07=15.0},{DIM08=8.5},{DIM09=8},{DIM10=26.0},{DIM11=56.0},{DIM12=8},{DIM13=-},{DIM14=-},{LL=0.000},{DIM15=8.3},{D3=8.3},{DIM16=16.5},{D4=16.5},{WEIGHT=230},{L=21.8},{K=2.5},{R=7.0},{L1=7.5},{K1=4},{A=14.0},{B=15.0},{NDM=0},{C=4.0},{VERS=2},{ROT1=90},{PPATH=cmm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
f
[mm]
DIM04
f1
[mm]
DIM05
f2
[mm]
DIM06
f3
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
b1
[mm]
DIM11
b2
[mm]
DIM12
d
[mm]
DIM13
d2
ⁿ/ₐ
DIM14
l
[mm]
DIM15
d3
[mm]
DIM16
d4
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CMM.30-SH-4(0)
428411
CMM.30-SH-4
30
30
18
18
-
-
7.5
4.5
4
11.0
11.0
3
-
-
4.3
8.5
20
Hinges CMM.40-SH-5(0)
428511
CMM.40-SH-5
40
40
25
25
-
-
9.0
5.5
5
14.0
14.0
4
-
-
5.3
10.5
40
Hinges CMM.40-p-M5x12(0)
428521
CMM.40-p-M5x12
40
40
25
25
-
-
9.0
5.5
5
14.0
14.0
4
M5
12
-
-
63
Hinges CMM.50-SH-6(0)
428611
CMM.50-SH-6
50
50
30
30
-
-
11.5
6.5
6
18.5
18.5
6
-
-
6.4
12.5
80
Hinges CMM-L-B.50-63-SH-6...
428612
CMM-L-B.50-63-SH-6
50
63
30
43
15
28
11.5
6.5
6
21.0
28.0
6
-
-
6.4
12.5
105
Hinges CMM-L-A.50-76-SH-6...
428613
CMM-L-A.50-76-SH-6
50
76
30
56
28
28
11.5
6.5
6
34.0
34.0
6
-
-
6.4
12.5
122
Hinges CMM.50-p-M6x12(0)
428621
CMM.50-p-M6x12
50
50
30
30
-
-
11.5
6.5
6
18.0
18.0
6
M6
12
-
-
100
Hinges CMM-L-B.50-63-p-M6...
428622
CMM-L-B.50-63-p-M6x12
50
63
30
43
15
28
11.5
6.5
6
21.0
34.0
6
M6
12
-
-
120
Hinges CMM-L-A.50-76-p-M6...
428623
CMM-L-A.50-76-p-M6x12
50
76
30
56
28
28
11.5
6.5
6
34.0
34.0
6
M6
12
-
-
189
Hinges CMM.60-SH-8(0)
428711
CMM.60-SH-8
60
60
36
36
-
-
15.0
8.5
8
21.5
21.5
8
-
-
8.3
16.5
170
Hinges CMM-L-B.60-90-SH-8...
428712
CMM-L-B.60-90-SH-8
60
90
36
63
18
45
15.0
8.5
8
26.0
56.0
8
-
-
8.3
16.5
230
Hinges CMM-L-A.60-120-SH-...
428713
CMM-L-A.60-120-SH-8
60
120
36
90
45
45
15.0
8.5
8
56.0
56.0
8
-
-
8.3
16.5
313
Hinges CMM.60-p-M8x14(0)
428721
CMM.60-p-M8x14
60
60
36
36
-
-
15.0
8.5
8
21.0
21.0
8
M8
14
-
-
210
Hinges CMM-L-B.60-90-p-M8...
428722
CMM-L-B.60-90-p-M8x14
60
90
36
63
18
45
15.0
8.5
8
26.0
56.0
8
M8
14
-
-
275
Hinges CMM-L-A.60-120-p-M...
428723
CMM-L-A.60-120-p-M8x14
60
120
36
90
45
45
15.0
8.5
8
56.0
56.0
8
M8
14
-
-
365
Hinges CMM.30-SH-4-CR(0)
428414
CMM.30-SH-4-CR
30
30
18
18
-
-
7.5
4.5
4
11.0
11.0
3
-
-
4.3
8.5
20
Hinges CMM.40-SH-5-CR(0)
428514
CMM.40-SH-5-CR
40
40
25
25
-
-
9.0
5.5
5
14.0
14.0
4
-
-
5.3
10.5
40
Hinges CMM.50-SH-6-CR(0)
428614
CMM.50-SH-6-CR
50
50
30
30
-
-
11.5
6.5
6
18.5
18.5
6
-
-
6.4
12.5
80
Hinges CMM.60-SH-8-CR(0)
428714
CMM.60-SH-8-CR
60
60
36
36
-
-
15.0
8.5
8
21.5
21.5
8
-
-
8.3
16.5
170
Hinges CMM.40-p-M5x12-CR(...
428524
CMM.40-p-M5x12-CR
40
40
25
25
-
-
9.0
5.5
5
14.0
14.0
4
M5
12
-
-
63
Hinges CMM.50-p-M6x12-CR(...
428624
CMM.50-p-M6x12-CR
50
50
30
30
-
-
11.5
6.5
6
18.0
18.0
6
M6
12
-
-
100
Hinges CMM.60-p-M8x14-CR(...
428724
CMM.60-p-M8x14-CR
60
60
36
36
-
-
15.0
8.5
8
21.0
21.0
8
M8
14
-
-
210
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CMM.BL - ELESA-Hinges
Elesa
06.06.2024
CMM.SST - ELESA-Hinges
Elesa
06.06.2024
TGL - ELESA-Closing terminals
Elesa
26.09.2023
CMM.AL - ELESA-Hinges
Elesa
06.06.2024
MHY2 - 180 deg Angular Style Air Gripper (Cam Style)
SMC Corporation
02.06.2024
HTCPA__S5M100, HTCPA__S5M150 - High Torque Clamping Timing Pulleys - S5M (P...
Misumi
08.06.2021
GN 136-B - ELESA-Hinges
Elesa
26.09.2023
GN 4490 - Ball catches
Elesa+Ganter
28.03.2024
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - Non-rotating Rod/Double Acting Single Rod
SMC Corporation
02.06.2024
CMDX-AL - ELESA-Hinges for thin doors
Elesa
06.06.2024
KCLC, KCLHC, PKCLC, PKCLHC, GKCLC, KCLSC, KCLSHC, GKCLSHC - Diameter Tolera...
Misumi
21.04.2022
MSSF, MSST, MSSK, MSSFS, MSSTS, MSSU - Hexagon Socket Set Screws - Flat End...
Misumi
29.05.2023
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - Metal Washers - Standard Class - T Dimension ...
Misumi
07.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성