카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CM 200 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/02_cm/01_cm_200_asmtab.prj},{NB=CM 200 025(0,-)},{AZOLGASARTNO=CM 200 025},{NITROCYLARTNO=NC.040.00.00200.025},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.4275},{IF=200},{IIF=200},{HUB=0},{B=25},{Q=1},{L=85.0},{AK=12},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.24},{V=0.009},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=CM},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=../../004_heavy_duty/02_cm/assemblies/01_cm_200_asmtpl.prj},{VTEMP=0.00944}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CM 200 010
CM 200 010
NC.040.00.00200.010
10.0
1.3743
200
200
275
200
10
25
80
1
70.0
12
1.6
0.21
0.004
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 015
CM 200 015
NC.040.00.00200.015
15.0
1.4021
200
200
280
200
15
25
90
1
75.0
12
1.6
0.22
0.006
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 025
CM 200 025
NC.040.00.00200.025
25.0
1.4275
200
200
286
200
25
25
110
1
85.0
12
1.6
0.24
0.009
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 038
CM 200 038
NC.040.00.00200.038
38.0
1.4418
200
200
288
200
38
25
136
1
98.0
12
1.6
0.27
0.014
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 050
CM 200 050
NC.040.00.00200.050
50.0
1.4487
200
200
290
200
50
25
160
1
110.0
12
1.6
0.29
0.018
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 063
CM 200 063
NC.040.00.00200.063,5
63.5
1.4535
200
200
291
200
63.5
25
186.5
1
123.0
12
1.6
0.31
0.023
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
CM 200 080
CM 200 080
NC.040.00.00200.080
80.0
1.4572
200
200
291
200
80
25
220
1
140.0
12
1.6
0.34
0.029
180
M6
06 CG 2-Q
HEAVY DUTY
CM
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성