目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CLT37CB,CLT38CB - 齒條-孔位置指定型·孔位置固定型-S45C
PRiCi FA
旋轉運動部品
齒輪齒條·磁力輪
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b13/clt37cb.prj},{NB=CLT37CB1.0-300-N},{LV1=Hole Position Unconfigurable Type},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{HN=Tooth Induction Hardened 45~55HRC},{CODE=CLT37CB},{MYCODE=M_RGEAH},{VAR02=1.0},{VAR04=300},{VAR06=N},{VAR08=0},{VAR10=0},{VAR12=0},{VAR14=},{VAR16=0},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
HN
Hardness
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
有效齒數
ⁿ/ₐ
FIX04
L
[mm]
FIX06
P(齒距)
[mm]
FIX08
Wa
[mm]
FIX10
H
[mm]
FIX12
h
[mm]
FIX14
M(粗牙螺紋)
ⁿ/ₐ
FIX16
d1
[mm]
FIX18
d2
[mm]
FIX20
Z1
[mm]
FIX22
B(孔距)
[mm]
FIX24
K(孔數)
ⁿ/ₐ
CLT37CB1.0-300-N
CLT37CB1.0-300-N
孔位置固定型
相當於S45C
發黑處理
齒部高頻淬火45~55HRC
CLT37CB
95
298.45
3.142
10.0
12
11.0
-
0.0
0.0
0.0
0
0
CLT38CB1.0-300-A-A5-B5-C5
CLT38CB1.0-300-A-A5-B5-C5
孔位置指定型
相當於S45C
發黑處理
齒部高頻淬火45~55HRC
CLT38CB
95
298.45
3.142
10.0
12
11.0
M3
0.0
0.0
0.0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VNX51_61 - Helical rack
怡合达3D电子图库
09.05.2024
KF Rack gear
KANA (片山链条株式会社)
29.06.2023
CTSTLH - 淬火磨齿齿条 模数1.5~3
爱安特3D模型图库
24.04.2024
MAE-PR-ZST-M1-M3-ST-VZGUG - Precision Gear Racks Made from Steel 16MnCr5, T...
MÄDLER
10.04.2024
MAE-PR-ZST-SV-M2-ST-VZGUG - Precision Gear Racks Made from Stee 16MnCr5, He...
MÄDLER
26.04.2024
CLT37S,CLT38S - 齒條-孔位置指定型·孔位置固定型-SUS304
PRiCi FA
17.10.2023
CTMSXCR - 标准系列
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Racks module 1.5 - Racks-continuous mounting - Pressure angle 20°
BEA Ingranaggi
06.07.2020
FZP02
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
CLT35CB,CLT35CBH,CLT35S - 齒條 - L尺寸指定型 - 孔位置指定型
PRiCi FA
17.10.2023
QHCW QHCWP QHCWG - 齒條
TOHATSU伍全企業股份有限公司
15.04.2024
Modèle CLAVINOX P - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE BARREAU A CLAVETTE - PLAT
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
30.07.2020
Helical-toothed standard gear racks - Helical-toothed standard gear racks
SCHNEEBERGER
19.01.2022
Racks (SR)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表