CLPV - Power Clamps Pneumatic
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
FA Solutions
Power Clamper
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/fa_solutions/power_clamper/clpv_asmtab.prj},{NB=CLPV-32},{CN=CLPV-32},{GR=32},{SM=150},{FS=4110},{FH=12876},{AXY=36.5},{B=12},{D1XY=40},{D2XY=M6},{D2NDM=6.000},{D2KDM=4.917},{D3=9},{D4=5.0},{D5=G1/8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{H1XY=21},{H2=75.5},{L1=206},{L2=52.0},{L3=91.0},{L4=31.0},{L5=6.0},{M1XY=18},{M2XY=10.0},{M3=25},{M4=30},{M5=22},{R=36.5},{SXY=42},{TXY=15},{LV=0.03},{X2=14.700},{Y2=4.500},{R1=11.500},{Y3=67.000},{A=42},{A1=30},{A2=22},{A3=52.0},{A4=36.5},{A5=31.0},{A6=18},{A7=6.0},{B1=36.5},{B2=10.0},{B3=25},{D=40},{D1=9},{D2=5.0},{M1=M6},{M2=G1/8},{L=206},{LF=15},{H=21},{H1=75.5},{T=12},{S=91.0},{PPATH=parts/clpv/clpv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
A1
Length A1
[mm]
A2
Length A2
[mm]
A3
Length A3
[mm]
A4
Length A4
[mm]
A5
Length A5
[mm]
A6
Length A6
[mm]
A7
Length A7
[mm]
B1
Height B1
[mm]
B2
Height B2
[mm]
B3
Height B3
[mm]
D
Length D
[mm]
D1
Diameter d1
[mm]
D2
Diameter d1
[mm]
M1
Thread M1
ⁿ/ₐ
M2
Thread M2
ⁿ/ₐ
L
Height L
[mm]
LF
Length Lf
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
T
Height T
[mm]
S
Height s
[mm]
CLPV-20
CLPV-20
32
22
13
37.5
27.0
21.5
12
4.5
27.0
7.5
17
28
7
4.2
M5
M5
150
13
16
51.0
10
70.0
CLPV-32
CLPV-32
42
30
22
52.0
36.5
31.0
18
6.0
36.5
10.0
25
40
9
5.0
M6
G1/8
206
15
21
75.5
12
91.0
CLPV-40
CLPV-40
52
37
25
63.0
44.5
37.0
22
7.5
44.5
13.0
30
50
11
6.8
M8
G1/8
244
18
26
91.5
16
104.0
CLPV-50
CLPV-50
62
44
35
74.0
52.5
43.0
27
8.0
52.5
12.0
47
60
13
8.5
M10
G1/8
279
21
31
114.0
18
110.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성