피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
CLPK - Click-in profile
nVent HOFFMAN
Accessories
Floor Standing
Steel
Mounting
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/accessories/01_floor_standing/steel/mounting/clpk.prj},{NB=CLPK500(0)},{ITEM=CLPK500},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Click in profile, 500},{MAT=Zinc plated steel},{WD=500},{ML=1600 N},{MASS=2.00},{EAN=8713574107854},{TARIFFN=73269098},{MI=URL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WD
For enclosure width or depth
[mm]
ML
Max. loading
[N]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
TARIFFN
Tariff numbers
ⁿ/ₐ
CLPK300
CLPK300
Click in profile, 300
Zinc plated steel
300
1600 N
1.08
8713574182202
73269098
CLPK400
CLPK400
Click in profile, 400
Zinc plated steel
400
1600 N
1.55
8713574107847
73269098
CLPK500
CLPK500
Click in profile, 500
Zinc plated steel
500
1600 N
2.00
8713574107854
73269098
CLPK600
CLPK600
Click in profile, 600
Zinc plated steel
600
1600 N
2.45
8713574107861
73269098
CLPK800
CLPK800
Click in profile, 800
Zinc plated steel
800
1200 N
3.35
8713574107878
73269098
CLPK1000
CLPK1000
Click in profile, 1000
Zinc plated steel
1000
1200 N
4.30
8713574107823
73269098
CLPK1200
CLPK1200
Click in profile, 1200
Zinc plated steel
1200
1000 N
5.20
8713574107830
73269098
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성