카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
CLP Series - CLP Series - (1,27 mm) .050'' Low Profile Dual Wipe Socket
Samtec
Connectors
Micro Pitch Board-to-Board
.050" Systems
Terminal and Socket Strips
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/connectors/micro_pitch_btb/050_systems/terminal_and_socket_strips/clp_asmtab.prj},{NB=CLP-102-02-F-D},{SERIES=CLP},{PC=-1},{POS=02},{LS=-02: Surface Mount},{PLOPT=-F},{ROW=-D},{POPT=},{AOPT=},{BEOPT=},{PAOPT=},{KOPT=},{TROPT=},{IMAT=Black Liquid Crystal Polymer},{CMAT=Phosphor Bronze},{PLAT=Sn or Au over 50micro\" (1,27 microm) Ni},{CR=3.3 A per pin (1 pin powered per row)},{OTR=-55°C to +125°C},{CONR=10 mΩ},{ID=Top Entry = (1,40 mm) .055\" minimum, Bottom Entry = (2,41 mm) .095\" minimum plus board thickness DH Entry = (2,31 mm) .091\" to (2,67 mm) .105\"},{IF=(Single contact only) 3.8 oz (1,05 N) average},{NF=60 grams (0,59 N) average},{WF=(Single contact only) 2 oz (0,56 N) average},{MAXC=100 with 10micro\" (0,25 microm) Au},{ROHS=Yes},{PPATH=parts/clp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PC
Pin Center
ⁿ/ₐ
LS
Lead Style
ⁿ/ₐ
A
[인치]
CLP-102-02-F-D
CLP-102-02-F-D
CLP
-1
-02: Surface Mount
0.140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성