피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: dk Fixturing systems
생성됨: 05.04.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
dk Fixturing systems
Clamping elements
dk Fixturing systems
SWA39 Qukck-change adaptation system for reproducible zero points
Powered by
CAD모델 선택
15 mm precision vice - -
07.12.2022
Formed jaws with V-block - -
07.12.2022
Stepped jaw - -
07.12.2022
25 mm precision vice - -
07.12.2022
Formed jaw with V-block - -
07.12.2022
Stepped jaw - -
07.12.2022
Stop - -
07.12.2022
35 mm precision vice - -
31.01.2023
Formed jaw with V-block - -
07.12.2022
Stepped jaw - -
07.12.2022
50 mm precision vice - pull-down - -
07.12.2022
Smooth jaws - -
07.12.2022
Form jaws with small prisms - -
07.12.2022
Form jaws with large prisms - -
07.12.2022
Clamping pins, stepped - -
07.12.2022
Support discs with pins - -
07.12.2022
Universal stop for vices - -
07.12.2022
Stop for vices - -
07.12.2022
50 mm precision centric vice - -
07.12.2022
Smooth jaws - -
07.12.2022
Formed jaws with V-blocks - -
07.12.2022
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
07.12.2022
Smooth jaws for small parts - -
07.12.2022
Pin jaws - -
07.12.2022
Two-point contact prism jaws - -
07.12.2022
Three-point contact prism jaws - -
07.12.2022
50 mm precision vice - -
07.12.2022
Column set for clamping range extension - -
07.12.2022
Knurled knob - -
07.12.2022
80 mm precision vice - -
07.12.2022
Column set for clamping range extension - -
07.12.2022
Smooth jaws - -
07.12.2022
Formed jaws with small V-blocks - -
07.12.2022
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
07.12.2022
V-block jaws - two-point contact - -
07.12.2022
V-block jaws -three-point contact - -
07.12.2022
Jaws with 2 rows of pins holes - -
07.12.2022
Clamping pins, stepped - -
07.12.2022
100 m precision vice - -
07.12.2022
Column set for clamping range extension - -
07.12.2022
Smooth jaws - -
07.12.2022
Formed jaws with small V-blocks - -
07.12.2022
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
07.12.2022
125 m precision vice - -
07.12.2022
Smooth jaws - --
07.12.2022
Formed jaws with small V-blocks - -
07.12.2022
Form jaws with prisms for end-face clamping - -
07.12.2022
Clamping pins, stepped - -
07.12.2022
Precision mini chuck - -
07.12.2022
Precision collet chuck ER 16 - -
07.12.2022
Collets - -
01.08.2019
34 mm precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
50 mm precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
Seating spacers for 3-jaw chucks - -
07.12.2022
Soft jaws for 3-jaw chucks - -
07.12.2022
65 mm precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
100 mm precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
Seating spacers for 3-jaw chucks - -
07.12.2022
dk0343 - Blockbacken für Backenfutter
07.12.2022
180 mm precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
Seating spacers for 3-jaw chucks - -
07.12.2022
OD chuck jaws - -
03.05.2019
Soft jaws - Blockbacke
07.12.2022
Rotary table with precision three-jaw chuck - -
07.12.2022
Pprecision 4-jaw chuck 65 mm - -
07.12.2022
Precision 4-jaw chuck 100 mm - -
07.12.2022
Rotary table with precision 4-jaw chuck 65 mm - -
07.12.2022
NADELFIX 2,5 - -
07.12.2022
NADELFIX 5 - -
07.12.2022
NADELFIX 5 Midi - -
07.12.2022
NADELFIX 5 Maxi - -
07.12.2022
Adapter plates and feed motion for NADELFIX - -
07.12.2022
Attachment rails - -
07.12.2022
Columns with screw - -
07.12.2022
Spring fingers - -
07.12.2022
Small-parts clamp, smooth - -
07.12.2022
Small-parts clamp, stepped jaw one side - -
01.03.2023
Small-parts clamp with horizontal prism - -
01.03.2023
Small-parts clamp with end-face prism - -
07.12.2022
Small-parts clamp for internal clamping - -
07.12.2022
Permanent magnetic clamping fixture - -
07.12.2022
Magnetic clamping fixture with on/off switch - -
07.12.2022
Magnetic V-block, permanent - -
07.12.2022
Magnetic V-block with on/off switch - -
07.12.2022
Small V-block with spring clamp - -
07.12.2022
V-block - -
07.12.2022
U-clamp - -
07.12.2022
Spring clamp with mounting - -
07.12.2022
Tensioning strap fixture - -
07.12.2022
Pairs of adjustable V-blocks - -
07.12.2022
Adapter plates with T-slot 6 - -
07.12.2022
Spring finger with mount - -
07.12.2022
Quick-action clamp on a pneumatic glide foot - -
07.12.2022
Vacuum plate – round - -
07.12.2022
Vacuum plate – square - -
07.12.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.