광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
cl2 50 24 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-50-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_50_24/cl2_50_24.prj},{NB=CL2-50-24},{PN=CL2-50-24},{DESC=Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 50VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=50},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=1.7 lbs (0.77 kg)},{LENGTH=3 in. (76.2 mm)},{WIDTH=2.5 in. (63.5 mm)},{HEIGHT=1.81 in. (46 mm)},{SHA256=JpyW6GgAin1NcajI8VT/jhttYz39jheCOArwAq7Adfw=},{INAME=00015__cl22d502dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CL2-50-24
CL2-50-24
Class 2 Transformer, Thro...
50
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
1.7 lbs (0.77 kg)
3 in. (76.2 mm)
2.5 in. (63.5 mm)
1.81 in. (46 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cl2_50_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
Class II, UL 1585, 50VA Control_ Transfs
TE Connectivity
26.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성