cl2 10r 12 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CL2-10R-12
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/cl2_10r_12/cl2_10r_12.prj},{NB=CL2-10R-12},{PN=CL2-10R-12},{DESC=Class 2 Transformer, Throurgh Hole Mount, 10VA Power, 115V/230V Input},{POWERVA=10},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.53 lbs (0.24 kg)},{LENGTH=1.87 in. (47.5 mm)},{WIDTH=1.56 in. (39.6 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=oOnQX0TaGor48Sgb64SOHii8NQiTYGUSpdMKLXXKMJ0=},{INAME=00008__cl22d10r2dxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CL2-10R-12
CL2-10R-12
Class 2 Transformer, Thro...
10
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.53 lbs (0.24 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
1.37 in. (34.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
cl2_30_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
cl2_50_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
cl2_20_12 - Signal Transformer
Bel Fuse
27.05.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성