CKZT40-X3232/X3229 - 强力夹紧气缸 带手动操作手柄锁规格/橡胶保护罩/金属保护罩
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CKZT 强力夹紧气缸
欧洲规格
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/ckzt/europe/ckzt40_x3232_x3229_asmtab.prj},{NB=CKZT40-30T-X3232L(0)},{BOREX=40},{BORE=dia 40 equivalent},{THREAD1=},{POSITION=30},{SWITCH=T},{TYPE=X3232},{HANDLE=L},{THREAD2=0},{B=52.000},{C=0.000},{D=8.000},{E=0.000},{GA=99.400},{GB=96.800},{GC=44.500},{I=10.000},{J=10.000},{K=40.000},{LA=106.000},{LB=60.000},{MM=M6x1.0},{N=16.000},{NA=0.000},{NB1=25.000},{NC=20.000},{NN=M6x1.0},{P=6.000},{PA=35.000},{PB=25.000},{PC=12.000},{PD=38.500},{R=32.000},{RA=54.000},{RB=52.000},{RR=0.000},{S=10.000},{V=6.000},{VA=35.000},{VB=25.000},{VC=45.000},{VD=47.000},{VE=8.000},{VF=3.500},{W=80.000},{XA=115.000},{XB=110.500},{XC=83.000},{PPATH=ckzt/assembly/ckzt40_x3232_x3229_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
CKZT40-30T-X3232L
φ40相当
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表