CKU32-X2359A - 销钉夹紧气缸/标准磁石内置型/带耐强磁场磁性开关
SMC Corporation
执行元件
特殊气缸
夹紧气缸
CKU32 销钉夹紧气缸/平板气缸型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/specialty_cylinder/clamp_cylinder/cku32/cku32_x2359a_asmtab.prj},{NB=CKU32-177RAL-X2359A(0_0)},{PIN=17.7},{HOLE=18},{LOCK=},{BORE=Equiv. dia 32 piston area},{GUIDE=R},{CLAMP=A},{STROKE=9.5},{POS=0},{HEIGHT=L},{AUTOSWITCH=},{NUMBER=},{SYMBOL=X2359A},{THREAD=0},{PPATH=cku32_x2359a/assembly/cku32_x2359a_asmsbl.prj},{PIN20=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PIN
导向销钉直径
[mm]
HOLE
适合工件孔直径
[mm]
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
STROKE
夹紧行程
[mm]
SYMBOL
组件符号
ⁿ/ₐ
CKU32-125RAL-X2359A
12.5
13
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-127RAL-X2359A
12.7
13
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-128RAL-X2359A
12.8
13
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-129RAL-X2359A
12.9
13
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-130RAL-X2359A
13.0
13
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-175RAL-X2359A
17.5
18
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-177RAL-X2359A
17.7
18
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-178RAL-X2359A
17.8
18
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-179RAL-X2359A
17.9
18
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-180RAL-X2359A
18.0
18
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-195RAL-X2359A
19.5
20
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-197RAL-X2359A
19.7
20
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-198RAL-X2359A
19.8
20
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
CKU32-199RAL-X2359A
19.9
20
相当于φ32的受压面积
9.5
X2359A
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表