CKN05 06 - Anti-static casters Medium and light load type Flat bottom movable type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/ckn05_06.prj},{NB=CKN05-D75-SF},{CODE=CKN05},{TYPE=Flat bottom movable type},{MAT=Q235A},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{MAT1=man-made glue},{COL=grey},{BEA=single ball},{D=75},{CODE1=SF},{F=31},{A=95},{C=75},{E=45},{LINK=website link},{PPATH=ckn05_06/assem/ckn05_06_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
Bracket Type
ⁿ/ₐ
MAT
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket Brake Form
ⁿ/ₐ
MAT1
Wheel material
ⁿ/ₐ
COL
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
CODE1
wheel code
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d
[mm]
LOAD
allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CKN05-D75-SF
CKN05
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
-
man-made glue
grey
single ball
SF
105
31
95
65.0
75
45
76.0
115
9.0
12.0
80
0.692
CKN06-D75-SF
CKN06
Flat bottom movable type
Q235A
Galvanized
Hardware double brake*
man-made glue
grey
single ball
SF
105
31
95
65.0
75
45
76.0
115
9.0
12.0
80
0.828
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성