您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
CHTB - 交叉滚柱直线滑台-轨道安装·沉孔型
上隆SAMLO
直线导轨
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/linear_guideways/chtb.prj},{NB=CHTB-W30-L110},{TPYECODE=CHTB},{W=30},{L=110},{S=70},{T=12},{T1=11.5},{W2=12},{W1=22},{MX=3.0},{Q=32.5},{N=1},{P2=45},{D01=3.5},{D02=6.0},{H01=3.2},{H0=6},{L1=95},{L2=50},{M1X=3},{Q1=10.0},{R=6},{P3=15},{C=1.47},{CO=2.06},{D=2.0},{DX=1.990},{L3=70.0},{R1=17.000},{P1=3.000},{P4=4.000},{W3=5.500},{A=2.500},{RD01=2.500},{RD02=4.500},{B=2.000},{W4=20.000},{K=1.700},{Q2=10},{P5=15.000},{W5=25.000},{CATALOG=chtb.jpg},{PPATH=chtb/assmblies/chtb_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
TPYECODE
tpyecode
ⁿ/ₐ
W
台面宽度
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
S
最大行程
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
W2
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
D01
ⁿ/ₐ
D02
ⁿ/ₐ
H01
ⁿ/ₐ
H0
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
CHTB-W30-L35
CHTB
30
35
18
12
11.5
12
22
M3
3.5
1
28
3.5
6.0
3.2
6
25
0
CHTB-W30-L50
CHTB
30
50
30
12
11.5
12
22
M3
3.5
1
43
3.5
6.0
3.2
6
35
0
CHTB-W30-L65
CHTB
30
65
40
12
11.5
12
22
M3
17.5
1
30
3.5
6.0
3.2
6
55
33
CHTB-W30-L80
CHTB
30
80
50
12
11.5
12
22
M3
17.5
1
45
3.5
6.0
3.2
6
70
40
CHTB-W30-L95
CHTB
30
95
60
12
11.5
12
22
M3
17.5
2
30
3.5
6.0
3.2
6
85
45
CHTB-W30-L110
CHTB
30
110
70
12
11.5
12
22
M3
32.5
1
45
3.5
6.0
3.2
6
95
50
CHTB-W30-L125
CHTB
30
125
80
12
11.5
12
22
M3
17.5
2
45
3.5
6.0
3.2
6
110
55
CHTB-W40-L55
CHTB
40
55
30
16
15.5
16
30
M4
7.5
1
40
4.5
7.5
4.2
8
40
0
CHTB-W40-L80
CHTB
40
80
45
16
15.5
16
30
M4
7.5
1
65
4.5
7.5
4.2
8
68
43
CHTB-W40-L105
CHTB
40
105
60
16
15.5
16
30
M4
27.5
1
50
4.5
7.5
4.2
8
90
55
CHTB-W40-L130
CHTB
40
130
75
16
15.5
16
30
M4
27.5
1
75
4.5
7.5
4.2
8
115
65
CHTB-W40-L155
CHTB
40
155
90
16
15.5
16
30
M4
27.5
2
50
4.5
7.5
4.2
8
140
95
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ROM - Cross roller bearing slide guide higher loading relatively small size...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
Type 150 - Standards modules precision tables
Giroud
28.02.2018
ROL - Cross-roller bearing slide guide higher loading relatively small dime...
Cleveland Lineartechnik
15.04.2019
LDA & LDS-M - Crossed Roller Slides - Lead Screw Driven
WMBerg
06.06.2023
BSWE0802 - 普通级滚珠丝杠-轴径8,导程2
上隆SAMLO
24.03.2023
CHTF - 交叉滚柱直线滑台-轨道安装·螺纹孔型
上隆SAMLO
13.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表