카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
CHECK VALVE SWING TYPE-ANSI
SEKISUI
Manual Operation Valve
CHECK VALVE SWING TYPE
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/manual_operation_valve/check_valve_swing_type/check_valve_swing_type_cover_asmtab_ansi.prj},{NB=SCV65U (V)},{STD=ANSI},{VERS=5},{A=65},{B=2 1/2},{SD=67},{L=240},{SH=166},{D1=200},{D=178.0},{C=139.5},{NH=4-19},{NX=4},{SHX=19},{T=22},{NOB=8},{NON=8},{X=65},{MB=V},{MS=},{MBX='V','PVC','P','PP','F','PVDF'},{MSX='','EPDM','V','PTFE/FKM'},{PPATH=assemblies/check_valve_swing_type_cover_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Size
[mm]
B
Size
ⁿ/ₐ
SD
Ød
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
SH
h
[mm]
D1
[mm]
D
Ø
[mm]
C
Ø
[mm]
NH
n-Øh
[mm]
T
t
[mm]
NOB
Number of Bolt
[mm]
NON
Number of Nut
[mm]
SCV20U
SCV20U
ANSI
20
3/4
21
140
143.00
93
112
100.0
70.0
4-16
14
6
6
SCV25U
SCV25U
ANSI
25
1
25
160
172.00
118
132
108.0
79.5
4-16
14
6
6
SCV40U
SCV40U
ANSI
40
1 1/2
40
180
199.50
136
148
127.0
98.5
4-16
18
6
6
SCV50U
SCV50U
ANSI
50
2
51
200
228.00
152
180
152.0
120.5
4-19
20
8
8
SCV65U
SCV65U
ANSI
65
2 1/2
67
240
255.00
166
200
178.0
139.5
4-19
22
8
8
SCV80U
SCV80U
ANSI
80
3
80
260
273.25
178
208
190.5
152.5
4-19
22
8
8
SCV1HU
SCV1HU
ANSI
100
4
100
300
327.50
213
265
229.0
190.5
8-19
24
12
12
SCV1QU
SCV1QU
ANSI
125
5
125
350
374.00
247
330
254.0
216.0
8-23
24
12
12
SCV1FU
SCV1FU
ANSI
150
6
150
400
420.00
280
375
280.0
241.5
8-23
26
12
12
SCV2HU
SCV2HU
ANSI
200
8
200
500
500.50
329
425
343.0
298.5
8-23
30
16
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성