피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
RA9 - Steel Heavy Duty Telescopic Slide - Full Extension - max Load rating : 440 kg - Lengths : 250 - 2000 mm
Chambrelan
Telescopic slides with full extension
Steel telescopic slides with full extension
Powered by
CAD모델 선택
{chambrelan/total20extension/steel/ra9.prj},{NB=chambrelan_RA9-0800-0},{NNCUSTOM=RA9},{NTCUSTOM=3 beams ball bearing telescopic slides},{CNSORDERNO=RA9-0800},{DESC=3 beams ball bearing telescopic slides},{MATERIAL=Zinc plated carbon Steel},{L=800},{D=815},{LOAD=385},{FORM=Closed},{INFO=Detail},{INFOS=https://www.chambrelan.com/RA9},{INAMECLOSED=03651__ra92d08002d0},{INAMEOPEN=03652__ra92d08002d1},{SHA256CLOSED=JLeT0j8i3wsC0b8hYPr4aiqGd4hLUYaM6uifCzXxP9Q=},{SHA256OPEN=Ei7+FMu1TuKoJ5z854DcEsXOH9h3Z+vITR+UrPu0VRI=},{NAMECLOSED=03651__ra9-0800-0},{NAMEOPEN=03652__ra9-0800-1},{REFCLOSED=RA9-0800-0},{REFOPEN=RA9-0800-1},{KEYWORDS=Linear, Guide, Telescopic, Slides}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
L
Extension
[mm]
D
Closed length
[mm]
LOAD
Load per pair on major axis
[kg]
CHAMBRELAN - RA9-0250
RA9-0250
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
250
275
230
CHAMBRELAN - RA9-0300
RA9-0300
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
300
315
300
CHAMBRELAN - RA9-0350
RA9-0350
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
350
375
355
CHAMBRELAN - RA9-0400
RA9-0400
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
400
415
395
CHAMBRELAN - RA9-0450
RA9-0450
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
450
475
430
CHAMBRELAN - RA9-0500
RA9-0500
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
500
515
440
CHAMBRELAN - RA9-0550
RA9-0550
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
550
575
435
CHAMBRELAN - RA9-0600
RA9-0600
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
600
615
430
CHAMBRELAN - RA9-0650
RA9-0650
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
650
675
425
CHAMBRELAN - RA9-0700
RA9-0700
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
700
715
410
CHAMBRELAN - RA9-0750
RA9-0750
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
750
775
400
CHAMBRELAN - RA9-0800
RA9-0800
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
800
815
385
CHAMBRELAN - RA9-0850
RA9-0850
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
850
875
375
CHAMBRELAN - RA9-0900
RA9-0900
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
900
915
360
CHAMBRELAN - RA9-1000
RA9-1000
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1000
1015
340
CHAMBRELAN - RA9-1100
RA9-1100
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1100
1115
300
CHAMBRELAN - RA9-1200
RA9-1200
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1200
1215
275
CHAMBRELAN - RA9-1300
RA9-1300
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1300
1315
245
CHAMBRELAN - RA9-1400
RA9-1400
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1400
1415
220
CHAMBRELAN - RA9-1500
RA9-1500
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1500
1515
175
CHAMBRELAN - RA9-1600
RA9-1600
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1600
1615
155
CHAMBRELAN - RA9-1700
RA9-1700
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1700
1715
135
CHAMBRELAN - RA9-1800
RA9-1800
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1800
1815
110
CHAMBRELAN - RA9-1900
RA9-1900
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
1900
1915
85
CHAMBRELAN - RA9-2000
RA9-2000
3 beams ball bearing tele...
Zinc plated carbon Steel
2000
2015
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성