카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Chains Bea K1/02 - Roller chains with angle attachments - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains with attachements
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_with_attachements/chains_bea_k1_02_asmtab.prj},{NB=604112212},{TYPE=K1/02},{D2=4.45},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=604112212},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{A=9.5},{B=4.3},{C=37.2},{D=28.2},{E=8.4},{F=1.4},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=0.85},{VERS=2},{PPATH=chains_with_attachemnts_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
604109212
06B-1
604109212
9.525
3/8”
5.72
6.35
13.5
8.26
8.0
3.5
27.0
19.0
6.5
1.0
9.0
10.7
0.51
604112212
08B-1
604112212
12.700
1/2”
7.75
8.51
17.0
11.81
9.5
4.3
37.2
28.2
8.4
1.4
18.0
21.1
0.85
604115212
10B-1
604115212
15.875
5/8”
9.65
10.16
19.6
14.73
14.1
5.2
47.6
31.8
10.4
1.6
22.4
27.4
1.13
604119212
12B-1
604119212
19.050
3/4”
11.68
12.07
22.7
16.13
15.8
5.6
51.6
35.0
12.0
1.8
29.0
32.3
1.45
604125212
16B-1
604125212
25.400
1”
17.02
15.88
36.1
21.08
19.0
6.8
74.8
50.8
15.9
3.0
60.0
70.6
3.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성