ch 200 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
CH-200
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/ch_200/ch_200.prj},{NB=CH-200},{PN=CH-200},{DESC=CH Choke, 0.3mH Inductance},{POWERVA=-},{OS=-},{OP=-},{INPUT=-},{MOUNTING=Chassis Mount},{FREQUENCY=-},{WEIGHT=48 lbs (21.77 kg)},{LENGTH=7.5 in. (190.5 mm)},{WIDTH=7.5 in. (190.5 mm)},{HEIGHT=6.25 in. (158.8 mm)},{SHA256=PdQcwCAxNB1ZWCC5eXQc/bykTOEt3ilqCe7yrKniVOA=},{INAME=00010__ch2d200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
POWERVA
Power
[VA]
OS
Output Series
ⁿ/ₐ
OP
Output Parallel
ⁿ/ₐ
INPUT
Input
[V]
MOUNTING
Mounting
ⁿ/ₐ
FREQUENCY
Frequency
[Hz]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
ⁿ/ₐ
WIDTH
Width
ⁿ/ₐ
HEIGHT
Height
ⁿ/ₐ
CH-200
CH-200
CH Choke, 0.3mH Inductanc...
-
-
-
-
Chassis Mount
-
48 lbs (21.77 kg)
7.5 in. (190.5 mm)
7.5 in. (190.5 mm)
6.25 in. (158.8 mm)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
General Purpose UL 506, 100VA Transfs
TE Connectivity
26.05.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성