CGL29 30 - 不锈钢工业脚轮·容许载荷95~135kg·孔顶活动型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cgl29_30.prj},{NB=CGL29-D75-NA},{CODE=CGL29},{TYPE=bore top movable type},{MAT=SUS304},{SUR=Polishing},{TYPE1=-},{MAT1=Nylon (Wheel Code:NA),Synthetic Adhesive (Wheel Code:SA),Polyurethane (Wheel Code:AR)},{COLOR=White (Wheel Code:NA),Grey (Wheel Code:SA),Red (Wheel Code:AR)},{BEA=Bushing (Wheel Code:NA),Single Ball (Wheel Code:SA, AR)},{D=75},{DH=NA},{LINK=Website Link},{PPATH=cgl29_30/assem/cgl29_30_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架刹车类型
ⁿ/ₐ
MAT1
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
H
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI1
(CGL29)参考重量
[kg]
WEI2
(CGL30)参考重量
[kg]
CGL29-D75-NA
CGL29
孔顶活动型
SUS304
抛光
-
尼龙 (轮部代号:NA),人造胶 (轮部代号:SA...
白色 (轮部代号:NA),灰色 (轮部代号:SA)...
轴套 (轮部代号:NA),单滚珠 (轮部代号:SA...
115
32
71.0
106.0
95
0.50
0.62
CGL30-D75-NA
CGL30
孔顶活动型
SUS304
抛光
塑料双刹
尼龙 (轮部代号:NA),人造胶 (轮部代号:SA...
白色 (轮部代号:NA),灰色 (轮部代号:SA)...
轴套 (轮部代号:NA),单滚珠 (轮部代号:SA...
115
32
71.0
106.0
95
0.50
0.62
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
J-CPB17_18 - 脚轮/角安装活动型/轻载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CNGAS - 脚轮 -L型安装式带挡块型-
Misumi
09.09.2019
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表