카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFV. - Cerniere con fermi di posizione NT
Elesa+Ganter
Hinges
CFV.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfv/cfv_asmtab.prj},{NB=Cerniere con fermi di posizione NT CFV.65 SH-6(0)},{PARTNUMBER=427626},{DESCRIPTION=CFV.65 SH-6},{ROT=0},{DIM01=65},{DIM02=49.5},{DIM03=12},{DIM04=45},{DIM05=30},{DIM06=6.0},{DIM07=10},{DIM08=18.5},{DIM09=5},{DIM10=6.5},{DIM11=12.5},{DIM12=0.0},{DIM13=0},{WEIGHT=38},{PPATH=cfv_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
F
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B1
[mm]
DIM09
d
[mm]
DIM10
d1
[mm]
DIM11
d2
[mm]
DIM12
d6
[mm]
DIM13
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cerniere con fermi di pos...
427626
CFV.65 SH-6
65
49.5
12
45
30
6.0
10
18.5
5
6.5
12.5
0.0
0
38
Cerniere con fermi di pos...
427621
CFV.65 EH-6
65
49.5
12
45
30
6.0
10
18.5
5
6.5
0.0
10.0
5
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성