CFUAPH, CFFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔(无密封圈)
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfuaph_asmtab.prj},{NB=CFUAPH18-40},{SH=C},{MAT=52100 Bearing Steel},{AC=Hex Nut 1 pc. (S45C, Black Oxide)},{DDHH7=18},{D=40},{MP=18x1.5},{B=20},{B1=21.5},{L=58},{LL=20},{RR=1.5},{FF=26},{H=6},{EE=0.6},{D1=3.000},{NUTW=27.000},{NUTT=15.000},{PPATH=cfuaph/cfuaph_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
LL
l
[mm]
RR
r
[mm]
FF
f(最小)
[mm]
H
[mm]
EE
e(偏心量)
[mm]
CFUAPH12-30
CFUAPH12-30
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
12
12x1.5
14
15.0
40
14
1.5
20
6
0.4
CFUAPH16-35
CFUAPH16-35
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
16
16x1.5
18
19.5
52
18
1.5
24
6
0.5
CFUAPH18-40
CFUAPH18-40
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
18
18x1.5
20
21.5
58
20
1.5
26
6
0.6
CFUAPH20-47
CFUAPH20-47
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
20
20x1.5
24
25.5
66
22
1.5
36
8
0.7
CFUAPH24-62
CFUAPH24-62
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
24
24x1.5
29
30.5
80
25
1.5
40
8
0.8
CFUAPH30-80
CFUAPH30-80
SUJ2
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
30
30x1.5
35
37.0
100
32
2.0
46
8
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CLBU, CLBUB, CLBUM, CLBUS, CLBP, CLBPB, CLBPM, CLBPS - 轴承用垫圈 - 内圈用
Misumi
09.09.2019
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CFUAP, CFFAP - 实体偏心型凸轮轴承随动器-内六角孔-圆弧型-带密封型
Misumi
30.06.2021
PDB - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 底部安装型
Misumi
30.06.2021
BGHFB-C, BGHF-C, BGHFA-C, BGHFSA-C, BGHFS-C - 轴承座组件 - T型 - 高度h 指定倒角C型
Misumi
30.06.2021
PDR,PDRN - 滚珠轴承组件 圆孔·铸件型 轴台型
Misumi
30.06.2021
BGHKB, BGHK, BGHKA, BGHKSA, BGHKS - 轴承座组件 - T型 - h选择
Misumi
30.06.2021
BGCSB, BGCS, SBGCS - 带座轴承 标准止推轴承型
Misumi
03.06.2021
PBT, PBR, PBRS, PBRSX - 滚珠轴承组件 - 轴台型
Misumi
21.04.2022
BHFL - 单边离合器
Misumi
31.05.2023
BGFCZB, BGFCZ, SBAFCZ, SBGFCZ - 轴承座组件 - 带扣环双轴承嵌入型 自由指定型 - - 紧凑型 -
Misumi
03.06.2021
CUAPH, CFAPH - 实体偏心型凸轮轴承随动器-带内六角孔型-头部螺纹部带内六角孔(无密封圈)
Misumi
03.06.2021
BGCEB, BGCE, SBGCE - 轴承座组件 - 双轴承短型 带扣环型-简易型
Misumi
19.08.2020
C-CFUR - 【中精度】凸轮轴承随动器 - 标准型 - 圆弧型 - 带密封圈
Misumi
28.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表