您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
带油孔式CFT型
THK
旋转系列
凸轮从动件
Powered by
CAD模型選擇
{thk/rotary_series/cam_fllower/popular_type_cft_asmtab.prj},{NB=CFT16-},{SZ=CFT16},{T=},{M=},{SS=},{SD=16},{D=35},{B=18},{B1=19.5},{S=M16*1.5},{NDM=16},{KDM=14.160},{I=17},{L=52},{D2=3},{I1=8},{S1=PT1/8},{NDM1=9.728},{KDM1=8.566},{R=0.6},{F=24},{A=18},{BR=1.5},{RR=15},{GN=},{GNT=},{PPATH=popular_type_cft_asmtpl.prj},{GNP=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
SZ
公称型号
ⁿ/ₐ
CFT6
CFT6
CFT8
CFT8
CFT10
CFT10
CFT10-1
CFT10-1
CFT12
CFT12
CFT12-1
CFT12-1
CFT16
CFT16
CFT18
CFT18
CFT20
CFT20
CFT20-1
CFT20-1
CFT24
CFT24
CFT24-1
CFT24-1
CFT30
CFT30
CFT30-1
CFT30-1
CFT30-2
CFT30-2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带油孔球面式CFT-R型
THK
06.12.2021
迷宫式密封式NAST-ZZ型
THK
23.05.2024
普及式CF型
THK
06.12.2021
Cam Follower with Grease nipple Model CF-AB
THK
23.05.2024
CA2-Z/CDA2-Z - 气缸/标准型: 单杆双作用
SMC Corporation
18.04.2024
Eccentric Cam Follower with a Hexagon Socket Model CFH-R-AB
THK
23.05.2024
Cam Follower with a Hexagon Socket Model CF-A
THK
23.05.2024
Full complement type with hexagon hole both side (CFKR...V,VR,VUU,VUUR)
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
21.06.2020
Cam Follower with Grease nipple Model CF-R-AB
THK
23.05.2024
Eccentric Cam Follower with a Hexagon Socket Model CFH-AB
THK
23.05.2024
内六角偏心式CFH-A型
THK
23.05.2024
CF - Cam follower IKO - Roller diameter from 10 to 90mm
HPC
03.08.2023
外圈紧凑型凸轮从动件CFS-A型
THK
23.05.2024
Popular Type CF-R
THK
06.12.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表