CFRUH, CFRUSH ,CFRUHP, CFRUSHP - 带树脂凸轮轴承随动器-压入式-头部螺纹部带内六角孔型-R型
Misumi
FA工厂自动化
12_轴承固定座/轴承
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/12_bearing_holders/cfruh_asmtab.prj},{NB=CFRUH12-30},{MATP=MC Nylon},{MATC=SUJ2},{DDHH7=12},{D=30},{MP=12x1.5},{B=14},{B1=15.0},{L=40},{DD2=3},{LL=14},{LL1=6},{H=6},{D2=20.000},{L2=25.000},{HSD=3.600},{HD2=4.000},{HDE2R=11.500},{HDE2L=11.500},{NUTW=18.000},{NUTT=10.800},{PPATH=cfruh/cfruh_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附属品
ⁿ/ₐ
DDHH7
d
[mm]
MP
MxPitch
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
[mm]
CFRUH12-30
CFRUH12-30
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
12
12x1.5
14
15.0
40
3
14
6
6
CFRUH16-35
CFRUH16-35
内六角螺母1个(S45C·四氧化三铁保护层)
16
16x1.5
18
19.5
52
3
18
8
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表