CFQ01 - Casters
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_industrial
J3-caster/foot cup
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_industrial/j3/cfq01_asmtab.prj},{NB=CFQ01-D65-UV},{CODE=CFQ01},{TYPE1=pingdihuodongxing},{MAT1=SPHC},{SUR=Galvanized},{BRA=-},{CODE1=UV},{MAT2=juanzhi},{COLOR=ziranse},{BEA=shuanggunzhu},{D=65},{H=90},{TT=4},{F=45},{A=90},{B=90},{C=71},{E=71},{DD=10.5},{R=62.5},{RXZ=250},{WEI=0.46},{LINK=Webxxx},{PPATH=cfq01/assem/cfq01_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Bracket type
ⁿ/ₐ
MAT1
Bracket material
ⁿ/ₐ
SUR
Bracket surface treatment
ⁿ/ₐ
BRA
Bracket brake form
ⁿ/ₐ
CODE1
Wheel code
ⁿ/ₐ
MAT2
Wheel material
ⁿ/ₐ
COLOR
Wheel color
ⁿ/ₐ
BEA
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
RXZ
Allowable load
[kg]
WEI
reference weight
[kg]
CFQ01-D65-NM
CFQ01
Flat bottom type
SPHC
Galvanized
-
NM
Reinforced nylon
black
Double ball
65
90
4
45
90
90
71
71
10.5
62.5
250
0.36
CFQ01-D65-UV
CFQ01
Flat bottom type
SPHC
Galvanized
-
UV
juanzhi
ziranse
Double ball
65
90
4
45
90
90
71
71
10.5
62.5
250
0.46
CFQ01-D75-NM
CFQ01
Flat bottom type
SPHC
Galvanized
-
NM
Reinforced nylon
black
Double ball
75
102
4
45
90
90
71
71
10.5
67.5
300
0.38
CFQ01-D75-UV
CFQ01
Flat bottom type
SPHC
Galvanized
-
UV
juanzhi
ziranse
Double ball
75
102
4
45
90
90
71
71
10.5
67.5
300
0.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성