카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFMQ-AE-V0 - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFMQ-AE-V0
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfmq_ae_v0/cfmq_ae_v0_asmtab.prj},{NB=Hinges CFMQ.60-AE-V0-45-SH-6(0)},{CODE=149041},{DESCRIPTION=CFMQ.60-AE-V0-45-SH-6},{ROT=0},{DIM01=60},{DIM02=70},{DIM03=34},{DIM04=45},{DIM05=14.5},{DIM06=8},{DIM07=8},{DIM08=26},{DIM09=8},{DIM10=6.5},{DIM11=12.5},{DIM12=5},{WEIGHT=62},{PPATH=cfmq_ae_v0_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
f±0.4
[mm]
DIM04
f1 ±0.25
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
d
[mm]
DIM10
d3
[mm]
DIM11
d4
[mm]
DIM12
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFMQ.60-AE-V0-45-S...
149041
CFMQ.60-AE-V0-45-SH-6
60
70
34
45
14.5
8
8
26
8
6.5
12.5
5
62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성