CFEASH,CFEASHB,CFEASHG,CFHS,CFEAST,CFEASTB,CFEASTG,CFTS,CFEASK,CFEASKB,CFEASKG,CFKS - 齿轮/齿条-锥齿轮-压力角20°直齿·螺旋型模数1.0/1.5/2.0
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-943_asmtab.prj},{NB=CFEASTB1.0-2020-6},{CODE=CFEASTB},{MOD=1.0},{NO=2020},{PS=6},{ZJG3=},{PPATH=cl-943/cl-943_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SHS
轴孔规格
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
R
齿数比
[mm]
MN
配对公称代号
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
LL1
ℓ1
[mm]
LL2
ℓ2
[mm]
L1
[mm]
A
A°
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
KC
kc
[mm]
CFEASH1.0-2020-6
CFEASH
S45C
-
圆孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASHB1.0-2020-6
CFEASHB
S45C
发黑
圆孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASHG1.0-2020-6
CFEASHG
S45C
无电解镀镍
圆孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFHS1.0-2020-6
CFHS
SUS304
-
圆孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEAST1.0-2020-6
CFEAST
S45C
-
圆孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASTB1.0-2020-6
CFEASTB
S45C
发黑
圆孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASTG1.0-2020-6
CFEASTG
S45C
无电解镀镍
圆孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFTS1.0-2020-6
CFTS
SUS304
-
圆孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASK1.0-2020-8
CFEASK
S45C
-
键槽孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASKB1.0-2020-8
CFEASKB
S45C
发黑
键槽孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFEASKG1.0-2020-8
CFEASKG
S45C
无电解镀镍
键槽孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
CFKS1.0-2020-8
CFKS
SUS304
-
键槽孔+螺纹孔
20
1:1
2020
4.3
16
20.0
21.41
11.8
21.00
14.53
11.71
9.00
4.5
13.0
49.30
M4
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表