CF25-26B - Insulation board - Heat resistance grade/Standard compression grade - Hole processing type
HEFA
42-bar_plate
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/42-bar_plate/cf25-26b.prj},{NB=CF25BA-T5-2K-A20-B20-F6-G5-N3},{SC=CF25BA},{XN=Standard compressive strength level},{LX=Hole processing type},{CZ=Resin glass fiber composite materials},{YS=green},{WD=ordinary temperature~250℃},{DRXS=0.22},{KYQD=400},{MD=1.85},{T=5},{KX=2K},{A=20},{B=20},{ABT=+1.0},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
serials
ⁿ/ₐ
XN
performance
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
CZ
material
ⁿ/ₐ
YS
colour
ⁿ/ₐ
WD
Operating ambient temperature
ⁿ/ₐ
DRXS
thermal conductivity
[W/m.k]
KYQD
compressive strength
[(N/mm^2)at23℃]
MD
density
[g/mm^2]
ABT
A/B tolerance
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF25BA-T5-2K-A20-B20-F6-G...
CF25BA-T5-2K-A20-B20-F6-G...
CF25BA
Standard compressive stre...
Hole processing type
Resin glass fiber composi...
green
ordinary temperature~250℃
0.22
400
1.85
+1.0
3.3
0.0
0
CF26BA-T5-2K-A20-B20-F6-G...
CF26BA-T5-2K-A20-B20-F6-G...
CF26BA
Heat resistant grade
Hole processing type
Resin glass fiber composi...
brownish red
ordinary temperature~350℃
0.24
600
2
+1.0
3.3
0.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성