CF22-23B - 隔热板-高强度级/高温耐久级-孔加工型
HEFA
42-棒材板材
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/42-bar_plate/cf22-23b.prj},{NB=CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6-G5-N3},{SC=CF22BA},{XN=High intensity level},{LX=Hole processing type},{CZ=Resin glass fiber composite materials},{YS=Tan},{WD=ordinary temperature~300℃},{DRXS=0.21},{KYQD=420},{KZQD=600},{MD=1.85},{GG=3},{KX=2K},{A=18},{B=18},{F=6.0},{G=5.0},{KXZ=-N},{N=3},{Z=0},{M=0},{L=0.0},{AB=},{ABB=0.0},{AC=},{ACC=0.0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
XN
性能
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DRXS
导热系数
[W/m.k]
KYQD
抗压强度
[(N/mm^2)at23℃]
KZQD
抗折强度
[(N/mm^2)at23℃]
MD
密度
[g/mm^2]
ABT
A/B尺寸公差
ⁿ/ₐ
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF22BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF22BA
高强度级
孔加工型
树脂玻纤复合材料
棕褐色
常温~300℃
0.21
420
600
1.85
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
CF23BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF23BA-3-2K-A18-B18-T3-F6...
CF23BA
高温耐久级
孔加工型
无机工程复合材料
银灰色
常温~500℃
0.12
400
200
2.1
+1.0/0
3
3.3
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表