피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) - Steel
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
ISO15552 accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/iso15552_accessories/steel_male_hinge_mp6_asmtab.prj},{NB=Steel Male Hinge With Spherical Bearing (MP6) CMT50S(00S)},{MAT=Painted steel},{SUPPC=00},{PCG=S},{DI=50},{TG=46.5},{EP=15.0},{DL=27},{CX=16},{MS=20},{D=40},{E=65},{L4=6.5},{L1=5},{L3=51},{R1=19},{EX=21},{S=M8x20},{L=17},{L3X=51.000},{R1X=19.000},{LX1=8.500},{TGX1=31.500},{TGX2=46.500},{TGRX=7.500},{EPX=15.000},{LX2=9.500},{LX3=12.000},{MSX1=58.000},{MSX2=47.000},{CX1=19.268},{SX1=9.000},{SXD=8},{SXL=20},{SXP=1.250},{DX=16.000},{CODEX=CMT50S},{PPATH=../iso15552_accessories/steel_male_hinge_mp6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DI
Ø
[mm]
TG
[mm]
EP
[mm]
DL
[mm]
CX
ØCX
[mm]
MS
[mm]
D
ØD
[mm]
E
[mm]
L4
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
EX
[mm]
S
ⁿ/ₐ
L
[mm]
Steel Male Hinge With Sph...
CMT32S00S
Painted steel
32
32.5
10.5
22
10
15
30
45
5.5
5
-
-
14
M6x20
14
Steel Male Hinge With Sph...
CMT40S00S
Painted steel
40
38.0
12.0
25
12
18
35
55
5.5
5
-
-
16
M6x20
17
Steel Male Hinge With Sph...
CMT50S00S
Painted steel
50
46.5
15.0
27
16
20
40
65
6.5
5
51
19
21
M8x20
17
Steel Male Hinge With Sph...
CMT63S00S
Painted steel
63
56.5
15.0
32
16
23
45
75
6.5
5
-
-
21
M8x20
22
Steel Male Hinge With Sph...
CMT80S00S
Painted steel
80
72.0
18.0
36
20
27
45
95
10.0
5
-
-
25
M10x25
23
Steel Male Hinge With Sph...
CMT100S00S
Painted steel
100
89.0
18.0
41
20
30
55
115
10.0
5
-
-
25
M10x25
28
Steel Male Hinge With Sph...
CMT125S00S
Painted steel
125
110.0
25.0
50
30
40
60
140
10.0
7
-
-
37
M12x25
34
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성