CEM01 - 美式脚轮/固定型/美式底板 容许载荷300~450kg
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cem01.prj},{NB=CEM01-D125-U},{CODE=CEM01},{TYPE1=gudingxing},{MAT1=Q235A},{SUR=duxin},{BRA=-},{CODE1=U},{MAT2=juanzhi},{COLOR=chengse},{BEA=gunzhu},{D=125},{H=166},{F=50},{TT=5},{A=115},{B=100},{C=92},{C1=76.4},{E=76},{E1=67},{DD=11},{RXZ=350},{WEI=2.531},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BRA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE1
轮部代号
ⁿ/ₐ
MAT2
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
BEA
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
TT
t
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
DD
d
[mm]
RXZ
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
CEM01-D100-U
CEM01
固定型
Q235A
镀锌
-
U
聚氨酯
橙色
滚珠
100
141
45
5
115
100
92
76.4
76
67
11
300
2.030
CEM01-D125-U
CEM01
固定型
Q235A
镀锌
-
U
聚氨酯
橙色
滚珠
125
166
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
350
2.531
CEM01-D150-U
CEM01
固定型
Q235A
镀锌
-
U
聚氨酯
橙色
滚珠
150
189
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
400
2.997
CEM01-D200-U
CEM01
固定型
Q235A
镀锌
-
U
聚氨酯
橙色
滚珠
200
239
50
5
115
100
92
76.4
76
67
11
450
4.294
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CEM11 - 美式脚轮/平底活动型/美式底板 容许载荷300~450kg
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CKS01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CEK01 - 脚轮·固定型·重载(265~425KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WAP01 - 脚杯 顶高器·重载型·万向调节底座·全不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HEELCY,HEELCZ,HEELDA - 脚轮-平底活动型-中重载型-美式底板
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
RE.F2 - 软性聚胺酯滚轮
Elesa+Ganter
28.03.2024
LRA-VPA - Light duty swivel castor with bolt hole fitting, wheel with solid...
JW Winco
02.04.2024
J-CPJ01_02 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CGM01 - 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CZA01 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CDL01_21 - 脚轮·平底活动型·中重载(150~330KG)
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-CPC20_22 - 美式脚轮,平底活动型,中重载型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
CLB01_06 - 高性价比 脚轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GH SF/PT - Polyurethane wheels "TR-ROLL", cast iron, supports electro "GH P...
Tellurerota
06.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表